제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

3.5mm f/2.8 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens

3.5mm Focal Length

3.5mm Focal Length 3.5mm Focal Length Lens mounted on a LUCID camera (#13-716), sold separately
×
재고 #15-608 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 500,900
수량 1+
KRW 500,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Iris Option:
Fixed
Length (mm):
41.96
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
94.13°
Filter Thread:
M62 x 0.75 (Female)
Maximum Diameter (mm):
65.00
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
74.44°
Maximum Rear Protrusion (mm):
2.7
Maximum Image Circle (mm):
9.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.052
Number of Elements (Groups):
10 (9)
Note:
C-Mount compatible with O-ring 25mm ID x 2mm
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
102.34°
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
86.75°
Type:
Fixed Focal Length Lens
Focal Length FL (mm):
3.50
Primary Magnification PMAG:
0.303
Maximum Sensor Format:
1/1.8"
Working Distance (mm):
75 - ∞
Mount:
C-Mount
Aperture (f/#):
f/2.8
Coating Specification:
425 - 675nm BBAR
Entrance Pupil Position (mm):
34.70
Object Space Principal Plane (mm):
-22.37
Image Space Principal Plane (mm):
32.70
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 102.34°
Vertical: 82.28°
Diagonal: 116.98°
Maximum Distortion (%):
21.12
Exit Pupil Position (mm):
-15.89
Environmental Rating:
IPX7
Lens Wavelength Range:
VIS

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 최대 2/3", C-마운트 렌즈
  • C Series Fixed Focal Length Lenses의 방수 버전 
  • IEC 방수방진 등급인 IPX7 및 IPX9K 충족
  • 보호용 렌즈 커버가 불필요한 디자인
     

TECHSPEC® Cw Series Fixed Focal Length Lenses는 당사 제품인 TECHSPEC® C Series Fixed Focal Length Lenses의 방수 버전입니다. IEC 방수방진 등급인 IPX7 및 IPX9K를 충족하도록 설계된 이 렌즈는 최대 1m 깊이의 물속에서 30분 동안 노출되는 것을 견딜 수 있으며 근거리의 고온고압 수분 분무 환경에서도 작동이 가능합니다. 또한 발수 코팅 처리가 된 윈도우로 구성되어 렌즈 표면에 물방울이 형성되는 것이 방지됩니다. 하우징에 수분이 유입되는 것을 막기 위해 렌즈는 여러 개의 O-ring으로 밀폐 처리가 됩니다. TECHSPEC® Cw Series Fixed Focal Length Lenses는 최대 5백만 화소의 2/3" 센서용으로 설계되어 식료품, 의약, 자동차, 보안 등의 응용 분야에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 이 렌즈는 2021 Vision Systems Design Innovators Award에서 동상을 수상하였습니다.

에드몬드 옵틱스는 특정 용도를 대상으로 한 6가지 맞춤 제작 광기계 솔루션과 고성능 광학 설계 제품군(C Series)을 개발하였습니다. 이 렌즈의 하위 제품군은 고객의 어플리케이션 요건 충족을 위해 C 시리즈 렌즈와 동일한 광학을 사용하여 똑같은 성능의 각종 광기계 솔루션을 제공합니다.

  • C Series: 캠 포커스 잠금 및 조리개 조절 기능 보유, 조절 능력이 가장 뛰어난 버전이자 일반적으로 품질이 높은 머신 비전 렌즈. VIS-NIR Broadband Anti-Reflection (BBAR) 코팅 적용 가능.
  • Ci Series: 콤팩트 하우징에 고정 구경이 장착된 단순 메커니즘. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 크기와 비용이 줄어들고 잠금식 초점 제공.
  • Cr Series: 모든 광학 요소가 제자리에 고정 처리되는 안정성 등급의 강건설계 적용. 잠금식 C-clamp focus ring을 보유하여 픽셀의 이동이 줄고 초점의 안정성이 향상됨.
  • Cx Series: 모듈식의 유연한 메커니즘이 적용되어 렌즈의 분리가 가능해 liquid lens, 구경 등의 액세서리 결합이 용이함.
  • Liquid Lens Cx Series: Liquid lens가 내장되어 신속한 오토포커스 기능 제공.
  • Cw Series: 방수 기능, IEC 방수방진 등급인 IPX7 및 IPX9K를 충족하도록 설계.
#15-608, 3.5mm f/2.8 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f2.8
#15-608, 3.5mm f/2.8 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f2.8
#15-608, 3.5mm f/2.8 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#15-608, 3.5mm f/2.8 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#15-608, 3.5mm f/2.8 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#15-608, 3.5mm f/2.8 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#15-608, 3.5mm f/2.8 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#15-608, 3.5mm f/2.8 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#15-608, 3.5mm f/2.8 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 75mm Working Distance, f2.8
#15-608, 3.5mm f/2.8 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 75mm Working Distance, f2.8
#15-608, 3.5mm f/2.8 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 75mm Working Distance, f2.8
#15-608, 3.5mm f/2.8 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 75mm Working Distance, f2.8
#15-608, 3.5mm f/2.8 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f2.8
#15-608, 3.5mm f/2.8 Sealed Cw Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f2.8
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작