제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens

35mm FL HPr Series Lens

×
재고 번호 #36-528 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,000,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,000,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
HPr Series
Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Fixed
Length (mm):
69.82
Maximum Diameter (mm):
39
Outer Diameter (mm):
39
Weight (g):
125
Maximum Rear Protrusion (mm):
4

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
92.8mm - 22.9°
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 92mm - 22.7°
Vertical: 68.6mm - 17.1°
Diagonal: 116.1mm - 28.1°
Horizontal Field of View, 1.1" Sensor:
92.8mm - 22.9°
Horizontal Field of View, 1" Sensor:
83.4mm - 20.7°
Maximum Image Circle (mm):
17.60
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0181
Number of Elements (Groups):
7 (6)
Focal Length FL (mm):
35.00
Working Distance (mm):
200 - ∞
Aperture (f/#):
f/4.0
Coating:
λ/4 MgF2
Coating Specification:
λ/4 MgF2
Entrance Pupil Position (mm):
36.51
Object Space Principal Plane (mm):
55.84
Image Space Principal Plane (mm):
-19.37
Maximum Distortion (%):
0.41
Exit Pupil Position (mm):
-62.56
Optimized Working Distance (mm):
200 - ∞
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1.1"
Pixel Size (μm):
1.85

Threading & Mounting

Filter Thread:
M37 x 0.75 (Female)
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
Type of Ruggedization:
Stabilized (Robust Mechanics for Shock and Vibration)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 1.1", C-마운트 렌즈
  • 최대 2000만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 HP Series Lens의 Ruggedized 버전(HPr)으로 모든 렌즈 요소를 고정 처리한 것이 특징, 50G Shock
  • 초점 거리: 16 - 50mm
  • Instrumentation 버전(HPi) 구성 가능

해당 제품은 안정성 등급의 강건설계가 적용되어 충격이나 진동에도 성능이 저하되지 않으며 광학적 포인팅 안정성은 그대로 유지됩니다. 따라서 측정 및 계측, 3D 스테레오 비전, 로봇 공학, 감지, 자율주행 자동차, 객체 추적 등 교정 이미징 시스템에 적합합니다. 모든 렌즈 요소가 제자리에 고정 처리되어 있어 피사체에서 이미지로의 매핑(mapping)이 변함없이 유지됩니다. 해당 제품은 견고하면서도 간소화된 포커싱 및 스테인리스 스틸 고정 C-마운트 클램프 메커니즘이 적용된 것이 특징입니다. OEM 할인 정책의 경우 당사로 문의 바랍니다.

에드몬드옵틱스는 성능이 우수한 광학 설계 제품군(HP Series 제품군)을 제작하고 특정 어플리케이션에 맞는 3가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발했습니다. 본 렌즈의 하위 제품군의 경우 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 HP Series 렌즈와 똑같은 광학 부품을 활용하여 여러 광기계 솔루션에서 동일한 광학 성능을 제공합니다.

  • HP Series: 고정 카메라 초점 및 조리개 조절 기능이 특징입니다. 또한, 여러 광학 설계 중에서도 조절 기능이 뛰어난 대표적인 고품질 머신 비전 렌즈입니다.
  • HPi Series: 컴팩트한 외관과 고정 조리개가 특징인 단순 기계식 구조를 갖습니다. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 크기와 비용이 감소했고 고정 초점 기능을 제공합니다.
  • HPr Series: 모든 렌즈 요소를 고정 처리했으며 고정 C-클램프 포커스 링이 있습니다. 안정성 등급의 강건설계를 적용하여 픽셀 이동을 줄이고 초점 안정성을 개선했습니다.

제품자료

#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f4
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f4
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f4
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f4
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4
#36-528, 35mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4

호환 카메라

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요