제품이 장바구니에 추가됨

35mm Fixed Focal Length Lens

#86-210

#86-210 #86-206 #86-207
×
재고 번호 #86-209 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,428,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,428,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
4/3" Format Fixed Focal Length Lenses
Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
74.00
Maximum Diameter (mm):
45.0
Outer Diameter (mm):
45
Weight (g):
210.00

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
29.6
Field of View @ Min Working Distance (mm):
100.00
Maximum Image Circle (mm):
21.60
Focal Length FL (mm):
35.00
Working Distance (mm):
200 - ∞
Aperture (f/#):
f/2 - f/16
Distortion (%):
<-0.2
Maximum Distortion (%):
-0.17
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
4/3"
Pixel Size (μm):
5.00

Threading & Mounting

Filter Thread:
M37.5 x 0.50
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 최대 4/3”Format까지의 Large Camera Sensors에 적합
  • 광범위한 카메라와 호환되는 C-Mount 지원
  • 1.0% 미만의 TV Distortion

여러 가지 focal lengths를 지원하는 4/3”Format Fixed Focal Length Lenses는 aspheric lenses를 통한 floating focus를 지원해 전 체 working distance에 걸쳐 resolution을 극대화합니다. machine vision 용도로 아주 적합한 이 fixed focal length lenses는 투과율 극대화를 위해 broadband anti-reflection (AR) coating이 처리되어 있습니다. 4/3”Sensor에 알맞는 Fixed Focal Length Lenses는 12 - 50mm 범위의 focal lengths에서 이용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요