제품이 장바구니에 추가됨

35mm FL F-Mount Lens for 46mm Sensors

×
재고 번호 #85-191 3~5일내 배송
×
유사 품목
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,776,800
수량 1+
KRW 2,776,800
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
75.00
Maximum Diameter (mm):
54.0
Weight (g):
430.00

Optical Properties

Field of View @ Min Working Distance (mm):
263.00
Maximum Image Circle (mm):
43.30
Horizontal Field of View, 35mm Sensor:
52.4°
Focal Length FL (mm):
35.00
Working Distance (mm):
260 - ∞
Aperture (f/#):
f/2.8 - f/22
Distortion (%):
<-0.2
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
35mm (43.3mm Image Circle)

Threading & Mounting

Filter Thread:
M52 x 0.75
Mount:
F-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • Machine Vision 용도에 적합
  • 다양한 Focal Length 옵션
  • 43.2mm Sensor Diagonal 커버함

short working distances에 최적화된 이러한 Large Format F-Mount Lenses는 standard 35mm sensors의 43.2mm 대각선을 커버하도록 디자인됩니다. low distortion 및 lockable focus와 iris가 특징인 Large Format F-Mount Lenses는 머신 비전 용도에서 4k line scan cameras에 적합합니다.

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요