제품이 장바구니에 추가됨

35mm FL SWIR Series Fixed Focal Length Lens

×
재고 번호 #68-689 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,110,300
수량 1+
KRW 3,110,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fixed Focal Length Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
43.00
Maximum Diameter (mm):
42.0
Weight (g):
135

Optical Properties

Field of View @ Min Working Distance (mm):
100.00
Horizontal Field of View, 1" Sensor:
20.9°
Maximum Image Circle (mm):
16.00
Focal Length FL (mm):
35.00
Working Distance (mm):
300 - ∞
Aperture (f/#):
f/1.4 - f/16
Distortion (%):
<-0.5
Lens Wavelength Range:
SWIR

Sensor

Maximum Sensor Format:
1"

Threading & Mounting

Filter Thread:
M35.5 x 0.50
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 1", C-마운트 렌즈
  • InGaAs SWIR 센서용 스펙트럼: 800 - 2000nm
  • 초점 거리: 8 - 50mm

Short Wave Coated Fixed Focal Length Lenses는 SWIR 카메라용으로 사용하기에 안성맞춤입니다. SWIR spectrum은 solar cell inspection, security 및 biomedical imaging을 포함한 다양한 용도에 아주 적합합니다. SWIR 카메라와 함께 사용하면 이 렌즈는 실리콘 이미징, 추가 조명이 불필요한 야외 이미징, 과일의 흠집 감지와 같은 다양한 용도에 활용할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program