제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens

×
재고 번호 #20-227 8개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,235,100
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,235,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
HP+ Series
Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
High Performance Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
51.80
Maximum Diameter (mm):
40
Outer Diameter (mm):
40
Weight (g):
127
Maximum Rear Protrusion (mm):
4.42
Maximum Length (mm):
51.8
Minimum Length (mm):
49.1

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
23.4°
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 23.5° Vertical: 20.4° Diagonal: 30.8°
Horizontal Field of View, 1.1" Sensor:
22.8°
Horizontal Field of View, 1" Sensor:
20.8°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
14.3°
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
11.8°
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
10.5°
Maximum Image Circle (mm):
19.30
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0282
Number of Elements (Groups):
7(6)
Focal Length FL (mm):
35.00
Working Distance (mm):
200 - ∞
Aperture (f/#):
f/2.8 – 16
Coating:
λ/4 MgF2
Coating Specification:
λ/4 MgF2
Entrance Pupil Position (mm):
20.61
Object Space Principal Plane (mm):
31.10
Image Space Principal Plane (mm):
-22.60
Maximum Distortion (%):
0.37
Exit Pupil Position (mm):
-35.62
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1.2"
Pixel Size (μm):
2.74

Threading & Mounting

Filter Thread:
M25.5 x 0.5 (Female)
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 1.2”, C-마운트 렌즈
  • 최대 2450만 화소, 2.74µm 픽셀 크기의 센서
  • 초점 거리: 12 - 35mm

해당 제품은 FA(Factory Automation, 공장 자동화) 및 머신 비전의 까다로운 요건을 충족할 수 있는 우수한 성능을 갖추도록 설계되었습니다. 또한, 4세대 Sony Pregius S™ 24.5MP 1.2" IMX530 및 IMX540 센서와 호환 가능합니다. 조리개 값이 f/2.8이므로 광 처리량이 향상되고 고해상도 성능을 갖습니다. C-마운트 제품이며 불필요한 조절을 방지할 수 있는 고정 초점 및 조리개 링, 그리고 표준 광학 필터를 통합할 수 있는 전면 필터 스레드가 특징입니다. 해당 제품은 측정 및 계측, 3D 스테레오 비전, 객체 추적에 적합합니다.

에드몬드옵틱스는 성능이 우수한 광학 설계 제품군(HP Series 제품군)을 제작하고 특정 어플리케이션에 맞는 3가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발했습니다. 본 렌즈의 하위 제품군의 경우 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 HP Series 렌즈와 똑같은 광학 부품을 활용하여 여러 광기계 솔루션에서 동일한 광학 성능을 제공합니다.

  • HP Series: 고정 카메라 초점 및 조리개 조절 기능이 특징입니다. 또한, 여러 광학 설계 중에서도 조절 기능이 뛰어난 대표적인 고품질 머신 비전 렌즈입니다.
  • HPi Series: 컴팩트한 외관과 고정 조리개가 특징인 단순 기계식 구조를 갖습니다. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 크기와 비용이 감소했고 고정 초점 기능을 제공합니다.
  • HPr Series: 모든 렌즈 요소를 고정 처리했으며 고정 C-클램프 포커스 링이 있습니다. 안정성 등급의 강건설계를 적용하여 픽셀 이동을 줄이고 초점 안정성을 개선했습니다.

제품자료

#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f2.8
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f2.8
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f2.8
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f2.8
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f4
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f4
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f4
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f4
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f4
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f4
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f4
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f4
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요