제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

35mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens

TECHSPEC® UAV Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® UAV Series Fixed Focal Length Lenses

TECHSPEC® UAV Series Fixed Focal Length Lenses
×
재고 번호 #22-838 17개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,235,100
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,235,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
UAV Series
Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
Infinite Conjugate

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
62.76
Outer Diameter (mm):
38.8
Weight (g):
110
Maximum Rear Protrusion (mm):
4.0
Maximum Length (mm):
62.76

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
23.7°
Horizontal Field of View, 1.2" Sensor:
23.7°
Horizontal Field of View, 1.1" Sensor:
28.4°
Horizontal Field of View, 1" Sensor:
25.9°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
17.9°
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
14.7°
Maximum Image Circle (mm):
19.30
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.00124
Number of Elements (Groups):
8 (6)
Wavelength Range (nm):
425 - 675
Focal Length FL (mm):
35.00
Working Distance (mm):
500 - ∞
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
Horizontal: 23.7° Vertical: 20.5° Diagonal: 31.1°
Aperture (f/#):
f/2.8 - f/16
Coating:
425 - 675 BBAR
Coating Specification:
425 - 675 BBAR
Entrance Pupil Position (mm):
34.468
Object Space Principal Plane (mm):
-36.97
Image Space Principal Plane (mm):
-36.73
Maximum Distortion (%):
1
Exit Pupil Position (mm):
-34.396
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1.2"
Pixel Size (μm):
2.74

Threading & Mounting

Filter Thread:
M37.0 x 0.75 (Male)
Front Thread:
M37.0 x 0.75
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 컴팩트한 무한 공액 렌즈, 사진 측량(Photogrammetry)에 적합
  • 초점 거리: 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, 35mm
  • 1.2", C-마운트 렌즈
  • 최대 2440만 화소, 2.7µm 픽셀 크기의 센서

해당 제품은 자율주행 자동차 및 드론에 장착할 수 있도록 설계되어 4세대 Sony Pregius 1.2" IMX530 및 IMX540 센서와 호환 가능하고 컴팩트하면서 무게가 가벼운 무한 공액 렌즈입니다. 정확한 측량(surveying) 결과를 얻을 수 있게 GSD(Ground Separation Distance)가 낮게 설정되었으며 초점 거리 옵션으로 8mm, 12mm, 16mm, 25mm, 35mm가 제공됩니다. 조리개 값이 f/2.8이므로 광 처리량이 향상되고 고해상도 성능을 갖습니다. C-마운트 제품이며 불필요한 조절을 방지할 수 있는 고정 초점 및 조리개 링, 그리고 표준 광학 필터를 통합할 수 있는 전면 필터 스레드가 특징입니다. 해당 제품은 드론 매핑(mapping) 및 측량, 항공 영상 촬영, 사진 측량(Photogrammetry) 등의 어플리케이션에 적합합니다.

참고: OEM 할인 정책의 경우 당사로 문의 바랍니다.

제품자료

#22-838 - 35mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#22-838 - 35mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#22-838 - 35mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#22-838 - 35mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#22-838 - 35mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, Infinity Working Distance, f2.8
#22-838 - 35mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, Infinity Working Distance, f2.8
#22-838 - 35mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, Infinity Working Distance, f4
#22-838 - 35mm Focal Length, UAV Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, Infinity Working Distance, f4
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요