TECHSPEC® LH Series Fixed Focal Length Lenses는 APS-H 규격을 가진 1억 2천만 화소 센서용으로 설계되었습니다. LH 시리즈는 캐논 120MP CMOS 센서에 탑재된 2.2μm의 픽셀 사이즈를 실제로 지원하는 최초의 대형 포맷 렌즈입니다. 해상도가 매우 높은 이 렌즈는 APS-H 센서(대각선 길이 35.5mm)와 작동할 뿐만 아니라 더 큰 규격의 35mm 풀 프레임 센서(대각선 길이 43.3mm)에서도 작동이 가능합니다. TECHSPEC® LH Series Fixed Focal Length Lenses는 머신 비전, 공장 자동화, 디스플레이 검사와 같이 초고해상도 어플리케이션 요건에 적합한 솔루션을 제공합니다. 또한 요청에 따라 F-마운트 또는 TFL-II 마운트 구성을 이용할 수 있습니다.
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)