제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

35mm, M40 Mount, CA Series Fixed Focal Length Lens

35mm, M40 Mount, CA Series Fixed Focal Length Lens

35mm, M40 Mount, CA Series Fixed Focal Length Lens

35mm, M40 Mount, CA Series Fixed Focal Length Lens
×
재고 번호 #29-260 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,319,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,319,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
CA Series
Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
High Performance Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
74.90
Maximum Diameter (mm):
50
Outer Diameter (mm):
50
Maximum Rear Protrusion (mm):
0

Optical Properties

Horizontal Field of View, APS-C Sensor:
137.3mm - 35.4°
Horizontal Field of View, 4/3" Sensor:
106.1mm - 27.7°
Horizontal Field of View, 1.1" Sensor:
87.1mm - 22.9°
Horizontal Field of View, 1" Sensor:
78.5mm - 20.7°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
54.0mm - 14.3°
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
44.1mm - 11.7°
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
39.2mm - 10.4°
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
35.6mm - 9.5°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
29.4mm - 7.8°
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
22.1mm - 5.9°
Maximum Image Circle (mm):
27.90
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0275
Number of Elements (Groups):
8 (7)
Focal Length FL (mm):
35.00
Working Distance (mm):
200 - ∞
FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm):
Horizontal: 136.8mm - 35.3°
Vertical: 102.6mm - 26.9°
Diagonal: 171.1mm - 43.4°
Aperture (f/#):
f/2.8 - f/16
Coating:
λ/4 MgF2
Coating Specification:
λ/4 MgF2
Entrance Pupil Position (mm):
21.77
Object Space Principal Plane (mm):
43.99
Image Space Principal Plane (mm):
-14.08
Maximum Distortion (%):
-3.01
Exit Pupil Position (mm):
-74.77
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
APS-C
Pixel Size (μm):
2.74

Threading & Mounting

Filter Thread:
M40.5 x 0.50 (Female)
Mount:
M40 x 0.75

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • APS-C(27.9mm), TFL-마운트, M40 마운트 렌즈
  • 3000만 화소 이상, 3.45µm 픽셀 크기의 센서
  • 고해상도, CA(Compact APS-C) 렌즈
  • 초점 거리: 35 - 100mm

해당 제품은 고해상도 대형 포맷 센서에 맞게 설계되었습니다. 또한, 28mm의 이미지 써클을 제공하는 APS-C 포맷 센서를 커버하며 TFL-마운트가 특징입니다. TFL-마운트는 17.5mm 플랜지 거리와 M35 x 0.75 스레드가 적용되어 있으며 이는 C-마운트와 동일한 플랜지 거리, 견고함, 사용 편의성을 제공합니다. 해당 제품은 대형 포맷 센서와 호환되면서도 크기가 컴팩트해서 머신 비전 및 공장 자동화 어플리케이션에 적합합니다.

해당 제품은 2020 Inspect Award에서 3위를 차지하고, 비전 시스템즈 디자인이 주최하는 2020 Innovators Award에서 은상을 수상했습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요