제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

35mm N-SF11 Uncoated Equilateral Prism

Equilateral Prisms

Equilateral Prisms

×
재고 번호 #47-279 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 342,063
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 342,063 개당
수량 6-25 KRW 307,661 개당
수량 26-49 KRW 273,362 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Equilateral Prism

Physical & Mechanical Properties

Length of Face (mm):
35.00
Length (mm):
35.00
Dimensional Tolerance (mm):
±0.1

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Angle Tolerance (arcmin):
±2
Image Orientation:
Dispersion
Wavelength Range (nm):
400 - 2500
Power (fringes) @ 632.8nm:
2.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.50

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 광 분산에 적합
  • 크기: 5 - 50mm
  • 비코팅 및 무반사(AR) 코팅 옵션 제공
  • 다른 Equilateral Prism 제품 보유

해당 제품은 세 각이 각각 60°로 동일하며 분산 프리즘이라고도 합니다. 또한, 파장 분리 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 비코팅 혹은 단층 MgF2 무반사(AR) 코팅 옵션이 제공됩니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요