제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

35mm UC Series Fixed Focal Length Lens

35mm UC Series Fixed Focal Length Lens

35mm UC Series Fixed Focal Length Lens

35mm UC Series Fixed Focal Length Lens
×
재고 번호 #33-306 9개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 358,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 358,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
UC Series
Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
High Performance Lens with Compact Form Factor

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
52.76
Maximum Diameter (mm):
30
Outer Diameter (mm):
30
Maximum Rear Protrusion (mm):
4.58
Maximum Length (mm):
52.76

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
56.0mm - 11.1°
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 45.9mm - 11.9°
Vertical: 34.3mm - 8.9°
Diagonal: 57.5mm - 14.9°
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
45.9mm - 11.9°
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
40.7mm - 10.6°
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
36.9mm - 9.6°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
30.5mm - 7.9°
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
22.8mm - 6.0°
Maximum Image Circle (mm):
9.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0392
Number of Elements (Groups):
7 (5)
Focal Length FL (mm):
35.00
Working Distance (mm):
200 - ∞
Aperture (f/#):
f/1.85 - f/16
Coating:
λ/4 MgF2
Coating Specification:
λ/4 MgF2
Entrance Pupil Position (mm):
34
Object Space Principal Plane (mm):
49.24
Image Space Principal Plane (mm):
-19.45
Maximum Distortion (%):
-0.22
Exit Pupil Position (mm):
-46.7
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Optimized Sensor Format:
1/2.5"
Maximum Sensor Format:
1/1.8"
Pixel Size (μm):
1.85

Threading & Mounting

Filter Thread:
M25.5 x 0.50 (Female)
Mounting Diameter (mm):
30.0
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 최대 1/1.8", C-마운트 렌즈
  • 최대 1200만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
  • 소형 센서 포맷에 적합한 UC(초소형) 고해상도 렌즈
  • 초점 거리: 4 - 35mm

해당 제품은 품질이나 사용감을 저해하지 않으면서 최적화된 성능, 비용, 크기를 제공하도록 설계되었습니다. 2.2μm 이하의 픽셀 크기와 호환되는 제품으로 센서 전 영역에서 200 lp/mm가 넘는 고해상도를 제공하며, 모든 표준 C-마운트 카메라와 호환이 가능합니다. 해당 제품은 초점 및 조리개 조절 기능과 고정 나사가 특징이며, 일반적인 머신 비전의 작동 거리에서 사용하도록 제조되었습니다. 1/2.5" 센서에 맞게 최적화되어 있긴 하지만, 대다수의 초점 거리는 최대 1/1.8" 센서와도 호환이 가능합니다. 또한, 모든 소형 카메라 센서 포맷과 호환되면서 짧은/긴 작동 거리 어플리케이션에 사용할 수 있는 최적의 제품으로 검사, 공장 자동화, 바이오메디컬 기기 등 다양한 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 고정 조리개가 특징인 Instrumentation 버전은 TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lens입니다.

에드몬드옵틱스는 성능이 우수한 초소형 광학 설계 제품군(UC Series 제품군)을 제작하고 특정 어플리케이션에 맞는 3가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발했습니다. 본 렌즈의 하위 제품군의 경우 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 UC Series 렌즈와 똑같은 광학 부품을 활용하여 여러 광기계 솔루션에서 동일한 광학 성능을 제공합니다.

UC Series: 초소형 설계가 적용된 고정 카메라 초점 및 조리개 조절 기능이 특징이며, 이러한 광학 설계 중에서도 조절 기능이 뛰어난 대표적인 고품질 머신 비전 렌즈입니다.

UCi Series: 컴팩트한 외관과 고정 조리개가 특징인 단순 기계식 구조를 갖습니다. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 크기와 비용이 감소했고 고정 초점 기능을 제공합니다.

UCr Series: 모든 렌즈 요소를 고정 처리했으며 고정 C-클램프 포커스 링이 있습니다. 안정성 등급의 강건설계를 적용하여 픽셀 이동을 줄이고 초점 안정성을 개선했습니다.

UCw Series: IEC 방수방진 규정 중 IPX7 등급을 준수하도록 설계된 제품으로 최대 1m 깊이의 물에 30분 동안 잠겨도 견딜 수 있습니다.

제품자료

#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f4
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f4
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f4
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f4
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#33-306, 35mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
 Dimensions

Focal Length

(mm)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Filter Thread
4 40 40.6 30 2.8 M62.0 x 0.75 with required filter adapter #33-308
6 36 40.9 30 3.2 M34.0 x 0.5
8 30 40.61 30 5.15 M34.0 x 0.5
12 30 35.2 30 2.7 M25.5 x 0.5
16 30 29.13 30 3.38 M25.5 x 0.5
25 30 31.28 30 4.0 M25.5 x 0.5
35 30 52.76 30 4.58 M25.5 x 0.5

호환 카메라

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요