TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 667,646 개당 |
| 수량 6-25 | KRW 567,530 개당 |
| 수량 26-99 | KRW 491,413 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
해당 제품은 TECHSPEC® Broadband Non-Polarizing Cube Beamsplitter의 특수 버전으로 한쪽 면에 전매특허 표면 처리를 했습니다. 또한, 빛번짐과 물체에 의한 간섭은 줄어들고 이미지의 콘트라스트는 향상되는 것이 특징입니다. 해당 제품은 인라인 조명 어플리케이션에서 사용하기에 적합하며 잔상이 적어야 하는 어플리케이션에 특히 적합합니다. 공차가 높은 직각 프리즘으로 구성되어 있으며 BBAR 코팅 처리가 되어 있어 특정 파장 대역에서 투과율이 극대화됩니다. 해당 제품은 설계 파장 대역에서 스펙트럼상 평평하기 때문에 입사각의 변화나 빔의 수렴/발산으로 인한 부정적 영향이 감소합니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®