제품이 장바구니에 추가됨

Siemens Star Target Array, 50 x 50mm, 33 Stars, 36 Sectors Chrome on Glass

×
재고 번호 #58-834 12개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 525,712
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 525,712 개당
수량 5+ KRW 500,477 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

NIST Certification:
No

Physical & Mechanical Properties

Individual Star Diameter (mm):
2.00
Number of Sectors:
36.00
Number of Stars:
33.00
Pattern Size (mm):
29.20 x 21.00
Dimensions (mm):
50 x 50 ±0.1
Thickness (mm):
1.50 ±0.05

Optical Properties

Coating:
High Reflective Chrome
Frequency (lp/mm):
2.86 - 57.5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 다양한 Field Point에서 수차를 감지

Star Target Array는 비전 시스템의 이미지에서 필드 점에 따라 초점 에러와 astigmatism을 구별하기 위해 디자인되었습니다. Star target이 센서의 중앙과 구석, 대각선을 따라서 위치하여 정밀한 위치 결정과 문제 부분의 크기 측정이 쉽게 가능합니다. Small Array는 해상되지 않는 0.1mm 중앙을 가지고 있으며 Large Array는 0.15mm를 보유합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요