제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

36mm EFL Uncoated, UV-to-NIR Corrected Triplet

×
재고 #65-029 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,494,500
수량 1-5
KRW 3,494,500
수량 6+
KRW 2,971,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Achromatic Triplet Lens

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
22.50
Housing Diameter (mm):
30.00 ±0.05
Housing Length (mm):
27.00 ±0.05

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
36.00
Focal Length Tolerance (%):
±0.5 @ 248nm
Back Focal Length BFL (mm):
24.98
Back Focal Length BFL from Housing (mm):
24.50
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
CaF2 / Fused Silica / CaF2
Surface Quality:
60-40
f/#:
1.6
Numerical Aperture NA:
0.31
Coating:
Uncoated
Effective Focal Length EFL @ 248nm (mm):
36.00
Wavelength Range (nm):
193 - 1000

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 플루오르화칼슘 및 용융 실리카 소재의 광학 요소
  • 193nm - 1000nm에서 광대역 색 보정 디자인
  • 형광 및 분광 용도에 적합

광대역 용도를 염두에 두고 고안된 당사의 UV-to-NIR corrected lenses는 193nm - 1000nm 범위의 파장에서 일정한 초점 거리(제품 자료에 있는 chromatic shift 정보 참조)를 제공합니다. 최상급의 플루오린화칼슘 및 용융 실리카 소재로 제조되는 이 infinite-conjugate triplet은 광대역 파장을 활용하는 이미징 용도에 안성맞춤입니다. 대표적인 용도로는 가시광 및 근적외선에서 방출되는 빛에 대한 형광 연구, 동일 렌즈를 사용해 여기 물질에 빛을 가하고 이로부터 방출되는 빛을 모으는 듀얼패스 시스템이 있습니다. 광학 요소는 비코팅 상태로 30mm 직경의 알루미늄 하우징에 장착되어 있습니다. 무반사(AR) 코팅 처리가 가능하며, 주문 시 최소 수량이 적용됩니다.

Prescription 전체 데이터를 이용할 수 있습니다.

기술 정보

 
Effective Focal Length EFL 193 - 400nm 400 - 1000nm 193 - 1000nm
Chromatic Shift RMS Spot Size Chromatic Shift RMS Spot Size Chromatic Shift RMS Spot Size
36mm 1.8mm 240μm 0.4mm 214μm 2.2mm 268μm
45mm 1.1mm 88μm 0.3mm 69μm 1.3mm 95μm
90mm 2.0mm 64μm 0.6mm 38μm 2.5mm 69μm
135mm 1.6mm 49μm 0.6mm 31μm 2.1mm 51μm
180mm 1.4mm 46μm 0.6mm 28μm 1.9mm 45μm
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
This comparison of the performance of aspheric, achromatic, and spherical PCX lenses in different situations reveals the ideal use cases for each type of lens.

바로 보기

UV vs. IR Grade Fused Silica

UV grade fused silica is ideal for UV and visible applications, but IR grade fused silica has better transmission in the IR due to a lack of OH- impurities.

바로 보기

You offer many substrates for UV and IR applications. How do I know which is best for me?

NIR (Near Infrared, 근적외선)

VIS/NIR Coating

Ultraviolet fatigue testing of laser optics

UV Optics: Tighter Tolerances and Different Materials

UV Lenses require extremely tight tolerances and novel materials such as sapphire. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Why Laser Damage Testing is Critical for UV Laser Applications

Laser Induced Damage Threshold describes the maximum quantity of laser radiation an optic can take before damaging. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Can BK7 be used for UV applications?

Ultraviolet (UV) Spectrum

Achrotech: achromat cost versus performance for conventional, diffractive, and GRIN components

적외선(IR) 어플리케이션을 위한 올바른 소재

Using an Infrared Application? Discover the importance of choosing the right material and comparisons of each at Edmund Optics.

바로 보기

Infrared (IR) Spectrum

Ultraviolet Lasers – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 2

A new generation of compact, cost-effective ultraviolet (UV) lasers is allowing more applications to benefit from the increased precision of UV wavelengths.

바로 보기

Achromatic Lens를 사용하는 이유는 무엇일까요?

Want to know why you should use an achromatic lens? Find out more about achromatic lenses including the anatomy, notable features, and more at Edmund Optics

바로 보기

Achromatic Lens 리뷰

Learn about EO's most popular family of optical lenses and discover if achromatic lenses are ideal for your next application.

바로 보기

Microlithography

초분광 & 다중분광 이미징 – 트렌드 in 광학: 에피소드 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

바로 보기

How is the location of the principal plane of a negative achromatic lens calculated?

Abbe-Number(아베수)

Achromatic (무채색)

Crown Glass(크라운 유리)

Doubler Tube

Doublet Lens

Flint Glass

Hyperspectral and Multispectral Imaging

Are you trying to gauge depth of field in your imaging system? Take a closer look at this article on depth of field calculations at Edmund Optics.

바로 보기

분산

Dispersion is the dependence of the phase velocity or phase delay of light on another parameter, such as wavelength, propagation mode, or polarization.

바로 보기

Aspherized Achromatic Lenses 리뷰

Aspherized Achromatic Lenses, exclusive to Edmund Optics, are doublet lenses consisting of two cemented optical elements that are matched for their color-correction ability and small RMS spot size.

바로 보기

Top Optics Trends of 2021 – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 3

Several of the most interesting trends in optics and photonics of 2021 were the landing of the Perseverance Rover on Mars, Stemmed Mirrors, minimizing thermal lensing in ultrafast laser systems, and developments in ultraviolet lasers.

바로 보기

What is the difference between the effective focal length and the back focal length?

Apochromatic

Back Focal Length (BFL)

Dispersion(분산)

Hybrid Molding

Sag

Aspherized Achromatic Lenses

Want an inside look at Aspherized Achromatic Lenses? Learn about the advantages, composition, and aspherized process at Edmund Optics.

바로 보기

왜 Achromatic Cylinder Lens를 선택해야 할까요?

Debating whether or not to use a traditional cylinder lens or an achromatic cylinder lens? Discover the benefits of achromatic cylinder lenses at Edmund Optics.

바로 보기

Machine Vision 렌즈에 미치는 수차의 영향

Need help understanding aberration theory? Learn about a few fundamental concepts to help clarify your understanding at Edmund Optics.

바로 보기

The factory calibration of your UV-VIS-NIR Spectrometer only includes wavelength but not response (irradiance). I can measure raw data which is only usable for transmittance/reflectance measurements. How do I get irradiance measurements?
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
Although a common misconception, individual optical lenses do not always form an image when the object plane is placed a focal length away from the lens.

바로 보기

Modifying Stock Optics Tip #4: Add A Coating To A Stock Lens

Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.

바로 보기

Irregularity

Radius of Curvature

BBAR Coating

Diopter

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Seamed Edge

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Transmission

How do I clean my optics?

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.
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
색이 보정된 광학 렌즈들의 이점

Color-corrected optical lenses are ideal for many applications because they reduce multiple aberrations. Learn more about the advantages at Edmund Optics.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요