제품이 장바구니에 추가됨

36" x 4", Breadboard

×
재고 번호 #03-641 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 409,219
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 409,219 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English

Physical & Mechanical Properties

Thickness (inches):
0.5
Length (inches):
36.0
Width (inches):
4.0
Construction:
Black Anodized Aluminum
Flatness (inches):
0.007" per 12"
Weight (lbs):
6.5
Number of Holes:
144.00

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(144) ¼-20 on 1" Centerline ±0.001", on 0.5" Corners

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

제품설명

  • 실험 및 테스트 구성을 위한 안정적인 플랫폼 제공
  • 다양한 마운팅이 가능한 1/4-20 TPI 또는 M6 탭홀
  • 블랙 아노다이징 처리가 된 알루미늄

해당 제품은 맞춤형 벤치탑 시스템을 만들 수 있는 각각 1" 및 25mm 간격의 1/4-20 TPI또는 M6 탭홀을 활용합니다. 또한, 널리 사용되는 광학 및 포토닉스 마운팅 솔루션과 호환되며 블랙 아노다이징 마감 처리가 브레드보드에서 시스템으로 반사되는 빛을 줄여줍니다. 해당 제품은 다양한 크기로 제공되므로 컴팩트한 시스템뿐만 아니라 크고 거대한 시스템도 만들 수 있어 대부분의 시스템 어플리케이션에 사용 가능한 플랫폼입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요