제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

38.1 x 25.4mm 1030nm 45°, Yb:YAG Laser Line Mirror

TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

×
재고 번호 #11-302 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 245,100
수량 1-5
KRW 245,100
수량 6+
KRW 220,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

Parallelism (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
85
Back Surface:
Commercial Polish
Dimensions (mm):
38.1 x 25.4 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
6.35 ±0.20

Optical Properties

Surface Quality:
10-5
Reflection at DWL (%):
99.8
Coating Specification:
Rabs >99.8% @ 1030nm
Ravg >99.5% @ 1020 - 1040nm
Wavelength Range (nm):
1020 - 1040
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Coating Type:
Dielectric
Coating:
Laser Mirror (1020-1040nm)
Design Wavelength DWL (nm):
1030
Angle of Incidence (°):
45
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
20 J/cm2 @ 1030nm, 20ns, 20Hz

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

해당 제품은 요건이 까다로운 Yb:doped 광섬유 및 박막 디스크(thin-disk) 레이저 시스템을 충족하도록 설계되었습니다. 또한, 산란으로 인한 영향을 최소화하도록 λ/10의 표면 평탄도와 10-5의 표면 품질을 갖는 레이저 등급의 기판이 특징입니다. 내구성이 뛰어난 유전체 코팅은 설계 파장에서 높은 반사율을 갖고 연속파 및 펄스 레이저 작동 조건에서 높은 레이저 손상 임계값(LDT)을 제공하도록 설계되었습니다. 해당 제품은 레이저 절제(ablation), 용접, 드릴링, 커팅, 소결(sintering) 등 레이저 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다. 343nm, 515nm, 1030nm가 필요한 어플리케이션일 경우 유전체 Yb:YAG 미러 코팅을 적용할 수 있습니다.

참고: 맞춤형 파장, 크기 및 입사각 버전은 당사로 문의 바랍니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
1.5" Reverse Angle Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #37-922 KRW 116,700
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
60mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-995 KRW 171,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
3.0" Angle Mirror Mount Adjustable - Tip-Tilt #36-481 KRW 355,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요