제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

38.1 x 25.4mm 515nm 0-45°, Yb:YAG Laser Line Mirror

TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

×
재고 번호 #39-638 7개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 271,817
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 271,817 개당
수량 6-25 KRW 243,492 개당
수량 26-49 KRW 216,609 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

Parallelism (arcmin):
<3
Clear Aperture (%):
85
Back Surface:
Commercial Polish
Dimensions (mm):
38.1 x 25.4 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
6.35 ±0.20

Optical Properties

Surface Quality:
10-5
Reflection at DWL (%):
99.8
Coating Specification:
Rabs >99.8% @ 515nm
Wavelength Range (nm):
509 - 520
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Coating Type:
Dielectric
Coating:
Laser Mirror (515nm)
Design Wavelength DWL (nm):
515
Angle of Incidence (°):
0-45
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 515nm, 20ns, 20Hz

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

제품설명

해당 제품은 요건이 까다로운 Yb:doped 광섬유 및 박막 디스크(thin-disk) 레이저 시스템을 충족하도록 설계되었습니다. 또한, 산란으로 인한 영향을 최소화하도록 λ/10의 표면 평탄도와 10-5의 표면 품질을 갖는 레이저 등급의 기판이 특징입니다. 내구성이 뛰어난 유전체 코팅은 설계 파장에서 높은 반사율을 갖고 연속파 및 펄스 레이저 작동 조건에서 높은 레이저 손상 임계값(LDT)을 제공하도록 설계되었습니다. 해당 제품은 레이저 절제(ablation), 용접, 드릴링, 커팅, 소결(sintering) 등 레이저 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다. 343nm, 515nm, 1030nm가 필요한 어플리케이션일 경우 유전체 Yb:YAG 미러 코팅을 적용할 수 있습니다.

참고: 맞춤형 파장, 크기 및 입사각 버전은 당사로 문의 바랍니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.