제품이 장바구니에 추가됨

38.1mm Dia., 3mm Thick, ISP Optics CaF2 Infrared (IR) Diffuser | DIF-IR-38-3

ISP Optics 상세 정보 보기

Infrared (IR) Diffusers

×
재고 번호 #24-711 재고정리 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 276,349
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 276,349 개당
수량 11+ KRW 247,921 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
DIF-IR-38-3
Type:
IR Diffuser
Note:
Fine Grind first surface with a roughness (Ra) of ∼0.75 microns

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
38.10 +0.00/-0.13
Edges:
Ground
Thickness (mm):
3.00 ±0.13

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wavelength Range (nm):
300 - 8000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

해당 제품은 광대역 적외선(IR) 광원을 균일한 강도로 분포하는 데 사용됩니다. 한 면은 연마 처리를, 다른 한 면은 샌드블라스트 처리를 하여 빛을 산란시키는 거친 표면을 가지고 있습니다. 해당 제품은 기판이 플루오르화 칼슘(CaF2) 소재인 버전과 셀렌화 아연(ZnSe) 소재인 버전이 있습니다. 플루오르화 칼슘 소재의 기판은 0.3 - 8.0μm 파장 대역에서 투과율이 좋고, 셀렌화 아연 소재의 기판는 0.6 - 12.0μm 파장 대역에서 투과율이 좋습니다. 해당 제품은 FTIR 시스템, 레이저 교정 시스템, 조명 확산 등 다양한 어플리케이션에 적합합니다.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.