| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 298,700 개당 |
| 수량 6-25 | KRW 238,960 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 224,025 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
해당 제품은 20-10의 표면 품질과 5arcsec 미만의 평행도가 특징이며 다른 용융 실리카 소재의 제품에서 흔히 볼 수 있는 흡수 대역 없이 200 - 3500nm의 광대역 투과 파장 범위을 제공합니다. 또한, 투과율이 높으며 열팽창 계수가 낮아 열 안정성이 높고 열충격에 강합니다. 해당 제품은 레이저 등급의 사양을 가지며 다양한 직경 및 두께 옵션이 제공됩니다. FLIR, FTIR 분광법, 의료 시스템 및 열화상 이미징 어플리케이션에 적합합니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®