제품이 장바구니에 추가됨

38.1mm Dia., 3mm Thick, Uncoated, ISP Optics IR Fused Silica Window | QI-W-38-3

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 #29-950 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 332,100
수량 1+
KRW 332,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

Product Details

Type:
Protective Window
Model Number:
QI-W-38-3

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Clear Aperture CA (mm):
32.39
Diameter (mm):
38.10 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
3.00 ±0.13
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
522
Parallelism (arcmin):
<3
Poisson's Ratio:
0.16
Young's Modulus (GPa):
73

Optical Properties

Abbe Number (vd):
67.8
Coating:
Uncoated
Index of Refraction nd:
1.458
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica
Surface Flatness (P-V):
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
200 - 3500

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Density (g/cm3):
2.20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 우수한 열 안정성
  • 자가형광 현상 적음
  • IR 등급의 용융 실리카 기판

해당 제품은 자외선, 가시광선, 적외선 스펙트럼에서 투과율이 높으며 흡수 대역 없이 최대 3500nm까지 커버할 수 있는 IR 등급의 기판을 사용합니다. 기판의 소재인 용융 실리카를 사용하면 광학 성능이 일정하게 계속 유지되기 때문에 정밀 광학 부품에도 활용됩니다. 용융 실리카는 열팽창 계수가 낮아 열 안정성이 높고 열충격에 강합니다. 이 제품의 경우 자가형광 현상이 거의 나타나지 않기 때문에 다양한 자외선 및 적외선 레이저 어플리케이션에 적합합니다.
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
Beam Displacement Calculator

Understanding Optical Windows

Determine how to select an optical window based on its material transmission, thermal and mechanical properties, and other specifications at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Window 리뷰

Optical Windows provide protection between an optical system or sensitive electronics and an outside environment.

바로 보기

I need a window for imaging underwater. The water is filtered and at room temperature with a very small amount of detergent in it. It is flowing at low speed. Will a MgF2 coated window survive this for a few years?

Optical Glass

Choosing the right optical glass is important. Find out factors and properties on how to select the right optical glass at Edmund Optics.

바로 보기

Surface Accuracy

BBAR Coating

표면 품질 이해하기

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Parallelism

Seamed Edge

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Surface Flatness

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.