제품이 장바구니에 추가됨

38.1mm Dia., 3mm Thick, Uncoated, ISP Optics Lithium Fluoride (LiF) Window | LF-W-38-3

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #24-477 재고정리 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 353,908
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 353,908 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window
Model Number:
LF-W-38-3

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
32.38
Diameter (mm):
38.10 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
3.00 ±0.13
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
102.00
Parallelism (arcmin):
<3
Poisson's Ratio:
0.33
Young's Modulus (GPa):
64.97

Optical Properties

Abbe Number (vd):
97.29
Axis Orientation:
Random
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.392
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Lithium Fluoride (LiF)
Surface Flatness (P-V):
2λ @ 632.8nm
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
150 - 6000

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
37
Density (g/cm3):
2.64

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 진공자외선(Vacuum UV, VUV) 영역에서 투과율 높음
  • 150nm - 6μm 파장 대역에서 투과율 높음
  • 굴절률 낮음

해당 제품은 파장이 150 - 200nm인 진공자외선 영역과 수소 라이먼 알파선(121nm)에서 투과율이 높습니다. 자외선 스펙트럼에서 투과율이 높고 가시광선 및 적외선 스펙트럼(~6µm) 또한 투과율이 높습니다. 제조 시 플루오르화 리튬을 사용하며 굴절률이 낮아 무반사(AR) 코팅 처리가 필요하지 않습니다. 분광 어플리케이션에서 자외선 투과가 가능한 윈도우로 사용하기에 적합하며 X선 분광 분석에서는 회절 요소로, 열화상 이미징 어플리케이션에서는 적외선 윈도우로 사용할 수 있습니다. 

참고: 플루오르화 리튬은 열충격에 약하고 온도가 400°C 이상일 경우 습기로 인한 손상이 발생합니다.

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요