제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

38.1mm Dia., 532nm, λ/10 Ultra-Low Reflectivity Window

λ/10 Ultra-Low Reflectivity Windows

λ/10 Ultra-Low Reflectivity Windows

×
재고 번호 #11-264 재고정리 10개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 144,900
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 144,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Line Window

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
34.29
Diameter (mm):
38.10 +0.00/-0.10
Thickness (mm):
6.35 ±0.20
Parallelism (arcmin):
<3
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
90
Edges:
Fine Ground
Poisson's Ratio:
0.16
Young's Modulus (GPa):
73
Knoop Hardness (kg/mm2):
522.00

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Coating:
Laser Ultra V-Coat (532nm)
Design Wavelength DWL (nm):
532
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Index of Refraction (nd):
1.458
Surface Quality:
10-5
Abbe Number (vd):
67.8
Coating Specification:
Rabs <0.10% @ 532nm
Surface Flatness (P-V):
λ/10
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

Material Properties

Density (g/cm3):
2.20
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
Fused Silica Grade:
7980 0F

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 반사율이 0.1% 미만인 레이저 라인 코팅
  • Nd:YAG 및 Yb:YAG 파장 옵션
  • 일반 레이저 시스템의 손실 3% 감소(10개의 투과형 광학 부품으로 구성된 0.25% 특정 시스템과 비교 시)
  • 투과율이 증가하여 후방 반사, 고스트 이미지, 미광 감소

TECHSPEC® λ/10 Ultra-Low Reflectivity Windows는 설계 파장에서 0.1% 미만의 반사율을 제공하도록 무반사(AR) 코팅 처리를 특징으로 합니다. 이 윈도우는 산란을 최소화하기 위해 λ/10의 표면 평탄도와 10-5의 표면 품질도를 가지고 있는 고품질 용융 실리카 기판으로 제조됩니다. 또한 반사율은 극히 낮으면서 damage threshold는 높기 때문에 표면에서의 반사를 실제로 제거해야 하는 레이저 시스템에 결합해서 사용하기 적합합니다. TECHSPEC λ/10 Ultra-Low Reflectivity Windows는 Nd:YAG 및 Yb:YAG 레이저 광원과 호환을 위해 266nm - 1064nm 구간에서 다양한 레이저 V-Coat를 이용할 수 있습니다. 이 윈도우는 12.7mm - 50.8mm 크기의 표준 직경으로 제공됩니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.