These optics require special handling to avoid damage and maintain peak performance. Email us or Chat with a technical support representativeContact us Contact us for tips on proper handling, cleaning, and storage procedures.
제품 정보 다운로드
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Clear Aperture CA (mm):
32.38
Diameter (mm):
38.10 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
5.00 ±0.13
Coating:
Uncoated
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
6.8
Density (g/cm3):
4.08
Edges:
Fine Ground
Index of Refraction nd:
2.371
Knoop Hardness (kg/mm2):
210
Parallelism (arcmin):
<3
Poisson's Ratio:
0.27
Substrate:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
해당 제품은 가시광선 및 적외선 스펙트럼(0.4 - 12μm 파장 대역)에서 흡수율이 낮고 산란이 적습니다. 황화 아연은 CVD(Chemically Vapor Depaped, 화학 기상 증착법)를 이용한 물질로 가시광선을 사용하는 열화상 이미징 시스템에 일반적으로 사용됩니다. 셀렌화 아연보다 조금 더 단단하고 화학 물질에 대한 내성이 더 높습니다. 가시광선 센서와 MWIR 센서를 둘 다 사용하거나 LWIR 센서를 사용하는 시스템에 적합합니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)