제품이 장바구니에 추가됨

38.1mm Dia. x 100mm FL, Uncoated, ISP Optics Germanium (Ge) PCX Lens | GE-PX-38-100

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #24-855 8개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,073,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,073,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Convex Lens
Model Number:
GE-PX-38-100

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
38.10 +0.00/-0.13
Centering (arcmin):
<3
Center Thickness CT (mm):
2.60 ±0.20
Edge Thickness ET (mm):
2.00
Clear Aperture CA (mm):
34.29
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
100.00 @10.6µm
Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
60-40
Irregularity (P-V) @ 10.6μm:
λ/20
Focal Length Tolerance (%):
±2
Radius R1 (mm):
299.90
f/#:
2.62
Numerical Aperture NA:
0.19
Wavelength Range (nm):
2000 - 14000

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 열화상 이미징 어플리케이션에 적합
  • 비코팅 상태여도 2 - 16µm 파장 대역에서 투과율 좋음
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 3 – 12µm 파장 대역으로 BBAR 코팅 처리 가능
  • 저마늄 수급에 차질이 생겨 저마늄 제품의 경우 납기가 지연되거나 가격이 변동될 수 있으니 자세한 내용은 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다

해당 제품은 LWIR 스펙트럼에서 투과율이 좋고 흡수율이 낮아 열화상 이미징 어플리케이션에 적합합니다. 제조 시 저마늄을 사용하며 저마늄은 화학적으로 불활성이고 물에 녹지 않습니다. 제품의 누프 경도는 780이며 강건설계 광학 부품이 필요한 어플리케이션에 사용해야 합니다. 그러나 열폭주 현상이 발생할 수 있어 100°C 이하의 온도에서 사용해야 합니다. 비코팅 옵션을 선택하면 2 - 16µm 파장 대역에서 투과율이 좋고 BBAR 코팅 옵션을 선택하면 MWIR 및 LWIR 스펙트럼에서 투과율이 높아집니다.

취급 시 주의사항

Germanium Optics Handling and Cleaning Guidelines

Germanium optics require special handling and cleaning procedures. Always wear gloves during handling to prevent contamination, and wash hands afterward. Avoid contact between Germanium dust and the eyes, skin, or clothing. When not in use, store optics sealed and covered at temperatures between 20°C and 25°C. Do not expose them to temperatures exceeding 100°C when in use.

Handling Guidelines

  • Always wear gloves to prevent damage from skin oils.
  • If Germanium dust is present, take the following precautions:
    • Wear safety glasses to protect eyes.
    • Use a dust mask or face mask to avoid inhalation.
    • Wear gloves to prevent skin contact.
  • Maintain storage temperature between 20°C and 25°C with humidity below 30%.
  • Wrap Germanium optics in a lens cloth or pouch and seal in a container when not in use.
  • Germanium is brittle and heavy — always place it on soft surfaces and avoid dropping it.

Approved Cleaning Solvents

  • Ethanol
  • Isopropyl Alcohol
  • Methanol
  • Reagent-Grade Acetone
  • Liquid CO₂
  • Shop Now
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요