제품이 장바구니에 추가됨

38.1mm Dia. x 2mm Thick, 3-5μm AR Coated & DLC Coated, ISP Optics Silicon (Si) Window | DLC35-SI-W-38-2

ISP Optics 상세 정보 보기

Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Silicon Windows

×
재고 번호 #24-647 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 580,000
수량 1+
KRW 580,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window
Note:
Arrow on substrate edge points towards DLC coated surface
Model Number:
DLC35-SI-W-38-2

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture (%):
85
Clear Aperture CA (mm):
32.38
Diameter (mm):
38.10 +0.00/-0.13
Thickness (mm):
2.00 ±0.13
Edges:
Fine Ground
Knoop Hardness (kg/mm2):
1150
Parallelism (arcmin):
<3
Poisson's Ratio:
0.265
Young's Modulus (GPa):
140

Optical Properties

Coating:
S1: DLC Coating
S2: BBAR (3000-5000nm)
Coating Specification:
AR: Ravg ≤0.5% @ 3000 - 5000nm
Index of Refraction (nd):
3.422 @ 5µm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Flatness (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
3000 - 5000
Coating Temperature (°F):
AR: -80 to +160 per MIL-C-48497C<br/>DLC: -80 to +160 per MIL-C-48497C

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
2.55
Density (g/cm3):
2.33

Environmental & Durability Factors

Coating Abrasion:
AR: Moderate, per MIL-C-48497C<br/>DLC: Severe, per MIL-C-48497C
Coating Adhesion:
AR: per MIL-C-48497C<br/>DLC: per MIL-C-48497C
Coating Humidity:
AR: 24 Hours per MIL-C-48497C<BR/>DLC: 24 Hours per MIL-C-48497C
Coating Salt Solubility:
AR: N/A<br/>DLC: ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C
Coating Salt Spray:
AR: N/A<br/> DLC: ≥72 Hours per MIL-C-675
Coating Solubility and Cleaning:
AR: per MIL-C-48497<br/>DLC: per MIL-C-48497
Coating Wiper Durability:
AR: N/A<br/>DLC: ≥1,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Silicon Windows는 한 면에 무반사(AR) 코팅, 그리고 다른 한 면에는 특수 설계된 DLC 코팅 처리가 되어 있어 높은 견고함을 자랑하며 거친 환경에서 사용하기 적합합니다. DLC 코팅 표면은 -80 ~ +160°F의 온도 순환, 72시간 연속 염수 분무, 모래 및 슬러리 혼합물에서 1,000회의 와이퍼 반복 움직임을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 게다가 이 윈도우는 고도의 마모 요구사항 규정인 MIL-F-48616 및 MIL-C-48497C를 충족합니다. 실리콘은 1150의 누프 경도와 낮은 밀도를 특징으로 하기 때문에 게르마늄 기판보다 견고하고 무게에 민감한 용도에 사용하기 적합합니다. Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Silicon Windows는 3 - 5µm용으로 설계되어 열화상과 같은 적외선 방위 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

제품자료

Coating Specifications
Specification AR Coating DLC Coating
Adhesion per MIL-C-48497C per MIL-C-48497C
Abrasion Moderate, per MIL-C-48497C Severe, per MIL-C-48497C
Humidity 24 Hours per MIL-C-48497C 24 Hours per MIL-C-48497C
Salt Solubility - ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C
Salt Spray - ≥72 Hours per MIL-C-675
Temperature (°F) -80 to +160 per MIL-C-48497C -80 to +160 per MIL-C-48497C
Solubility and Cleaning per MIL-C-48497 per MIL-C-48497
Wiper - ≥1,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888
Coating Temperature (°F) -80 to +160 per MIL-C-48497C -80 to +160 per MIL-C-48497C

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program