제품이 장바구니에 추가됨

38.1mm Dia. x -63.5mm FL, Uncoated, ISP Optics Calcium Fluoride (CaF>sub>2) PCV Lens | CF-PC-38-63

ISP Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #24-785 재고정리 7개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 470,504
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 470,504 개당
수량 10+ KRW 423,433 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plano-Concave Lens
Model Number:
CF-PC-38-63

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
38.10 +0.00/-0.13
Bevel:
Protective as needed
Center Thickness CT (mm):
2.50 ±0.20
Centering (arcmin):
<3
Clear Aperture CA (mm):
34.29
Edge Thickness ET (mm):
11.00

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
-63.50 @ 5μm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/#:
1.67
Numerical Aperture NA:
0.3
Coating:
Uncoated
Wavelength Range (nm):
300 - 8000
Focal Length Tolerance (%):
±2
Radius R1 (mm):
-25.59
Surface Quality:
60-40
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 굴절률 낮음
  • IR 등급의 플루오르화 칼슘(CaF2) 기판
  • 광학 테이블 기반 실험용 영국식 표준 규격으로 제공

해당 제품은 IR 등급의 플루오르화 칼슘 기판이 특징이며 가시광선 및 적외선 스펙트럼에서 투과율이 높습니다. 플루오르화 칼슘은 굴절률이 낮아 무반사(AR) 코팅 처리가 필요하지 않습니다. 평면-오목(PCV) 렌즈는 시준된 빔이 유입되면 이를 분산시키기 때문에 광 투사 및 빔 확장 어플리케이션에 적합합니다. 영국식 표준 규격으로 제공되는 제품이며 초점 거리는 -25.4 – -500mm입니다.

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요