제품이 장바구니에 추가됨

38.1mm Dia. x 63.5mm FL, Uncoated, ISP Optics Zinc Selenide (ZnSe) PCX Lens | ZC-PX-38-63

ISP Optics 상세 정보 보기

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses

Zinc Selenide Plano-Convex (PCX) Lenses
×
재고 #24-951 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 616,300
수량 1+
KRW 616,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
38.10 +0.00/-0.13
Effective Focal Length EFL (mm):
63.50 @ 10.6µm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade
f/#:
1.67
Numerical Aperture NA:
0.30
Coating:
Uncoated
Type:
Plano-Convex Lens
Wavelength Range (nm):
600 - 18000
Back Focal Length BFL (mm):
61.84
Bevel:
Protective bevel as needed
Center Thickness CT (mm):
4.10 ±0.20
Centering (arcmin):
<3
Clear Aperture CA (mm):
34.29
Edge Thickness ET (mm):
2.00
Focal Length Tolerance (%):
±2
Model Number:
ZC-PX-38-63
Radius R1 (mm):
89.14
Surface Quality:
60-40
Irregularity (P-V) @ 10.6μm:
λ/20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품군의 상세 설명

  • 0.6 – 18µm 파장 대역에서 저분산 특성을 갖고 흡수율이 낮음
  • 열충격에 강함
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 8 – 12µm 파장 대역으로 BBAR 코팅 처리 가능

해당 제품은 MWIR 및 LWIR 스펙트럼에서 빛의 초점을 맞추거나 시준하는 데 적합합니다. 셀렌화 아연(ZnSe)은 흡수율이 낮고 열충격에 강해 고출력 CO2 레이저 시스템에 많이 사용됩니다. 비교적 부드러운 소재이기도 해서 스크래치가 생기기 쉽습니다. 제품의 누프 경도가 120에 불과하기 때문에 열악한 환경에서 사용하지 않는 걸 권장합니다. 비코팅 옵션을 제공하며 8 - 12µm 파장 대역에서 투과율이 높아지는 BBAR 코팅 처리가 가능합니다.

참고: 셀렌화 아연은 독성 물질이므로 취급 시 반드시 주의해야 합니다. 독성 물질이 묻지 않게 고무장갑이나 비닐장갑을 항상 착용하세요.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작