제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

38.1mm Length, M6 Thread, Post Holder

×
재고 번호 #58-971 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 20,909
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 20,909 개당
수량 10+ KRW 20,188 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
38.10

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum with Brass Inserts

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • English & Metric 포스트 홀더
  • English: ¼-20 베이스
  • Metric: M6x1 베이스
  • 특이한 3-Point Contact 디자인
  • 놋쇠 와 알루미늄 제질

포스트 홀더는 특이한 3-point contact 디자인으로 되어 TECHSPEC® 마운팅 포스트를 좀더 자세하게 중앙으로 맞춥니다. 3개의 contact 패드는 각 홀더 속에 있으며 저희 포스트에 좀더 잘 맞도록 해줍니다. 또한 3개의 구멍들은 포스트 홀더를 breadboard 테이블, 베이스 plate나 다른 물체로부터 떼내지 않고도 thumbscrew orientation을 줍니다. 포스트 구멍의 깊이는 포스트 holder길이보다 0.25”(6.35mm) 짧습니다. Thread 값은 빠른 완성을 위해 각 포스트에 레이저로 표기해놓았습니다.

제품자료

#68-233 English Post Kit
Description Qty Stock No.
Post Holder, 1" Length 1 #58-976
Post Holder, 1.5" Length 1 #58-977
Post Holder, 2" Length 2 #58-978
Post Holder, 3" Length 2 #58-979
Post Holder, 4" Length 1 #58-980
Post Holder, 6" Length 1 #58-981
#68-234 Metric Post Kit
Description Qty Stock No.
Post Holder, 25.4mm Length 1 #58-970
Post Holder, 38.1mm Length 1 #58-971
Post Holder, 50.8mm Length 2 #58-972
Post Holder, 76.2mm Length 2 #58-973
Post Holder, 101.6mm Length 1 #58-974
Post Holder, 152.4mm Length 1 #58-975
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요