TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 706,477 개당 |
| 수량 6-25 | KRW 566,088 개당 |
| 수량 26-99 | KRW 530,244 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
복잡한 형태로 인해 corner cube retroreflectors는 마운팅이 어려운 경우가 종종 있을 수 있습니다. 당사의 TECHSPEC® Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors는 간편하고 내구성 있는 솔루션을 제공합니다. 알루미늄 바디에 장착되어 RTV potting cement로 고정되는 당사의 TECHSPEC® Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors는 2개의 ¼-20 tapped hole을 통해 통합이 용이합니다. 아울러, 각각의 retroreflector에는 은 도금이 되어 있는 반사면이 있어 편광 효과를 높이고 FOV를 늘려 줍니다. 제품의 자세한 규격은 아래의 Technical Images 탭을 참고하십시오.
| Dimensions in mm | ||||
| Stock No. | Inner Diameter ID | Outer Diameter OD | H | X |
| #49-079 | 7.16 | 25.40 | 7.92 | 14.27 |
| #45-203 | 12.7 | 31.75 | 11.73 | 18.08 |
| #12-216 | 12.7 | 31.75 | 11.73 | 18.08 |
| #12-671 | 12.7 | 31.75 | 11.73 | 18.08 |
| #45-188 | 25.4 | 38.10 | 20.62 | 26.98 |
| #12-217 | 25.4 | 38.10 | 20.62 | 26.98 |
| #12-672 | 25.4 | 38.10 | 20.62 | 26.98 |
| #45-190 | 38.1 | 50.80 | 31.06 | 37.41 |
| #45-192 | 50.8 | 63.50 | 39.95 | 46.30 |
| #49-080 | 63.5 | 76.20 | 49.83 | 56.18 |
| #49-081 | 76.2 | 88.90 | 58.72 | 65.07 |
|
|
||||
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®