제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

NIR I Coated Double-Convex (DCX) Lenses

×

양면 볼록렌즈는 (DCX) 안으로 향한 두 개의 곡면으로 되어 있으며 양수 초점거리를 가지고 있어 1:1 이미징과 다양한 구성의 시스템에 유용합니다.

공통 스펙

Bevel:
Protective bevel as needed
Coating:
NIR I (600-1050nm)
Coating Specification:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Wavelength Range (nm):
600 - 1050
Damage Threshold, By Design:
7 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

제품정보

Dia. (mm) BFL (mm) EFL (mm)  Coating   Substrate   제품 비교하기  재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
3.00 2.21 3.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF5
3.00 3.78 4.50 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
3.00 5.37 6.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
3.00 8.46 9.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
4.50 3.70 4.50 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-LASF44
4.50 8.16 9.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
5.00 4.19 5.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF5
5.00 9.31 10.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
5.00 14.33 15.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
5.00 19.50 20.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
5.00 24.50 25.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
6.00 5.19 6.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF5
6.00 8.22 9.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
6.00 11.18 12.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
6.00 17.26 18.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
6.00 23.13 24.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
6.00 29.23 30.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
6.00 35.33 36.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
9.00 7.90 9.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF5
9.00 12.56 13.50 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
9.00 17.12 18.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
9.00 26.08 27.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
9.00 35.15 36.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
9.00 44.17 45.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
10.00 8.89 10.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF5
10.00 13.80 15.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
10.00 19.16 20.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
10.00 24.16 25.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
10.00 29.17 30.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
10.00 39.16 40.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
10.00 49.17 50.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
10.00 99.17 100.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
12.00 10.79 12.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF5
12.00 16.81 18.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
12.00 22.65 24.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
12.00 28.75 30.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
12.00 34.90 36.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
12.00 47.09 48.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
12.00 71.07 72.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
15.00 13.68 15.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
15.00 18.99 20.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
15.00 21.29 22.50 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
15.00 23.82 25.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
15.00 28.82 30.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
15.00 44.00 45.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
15.00 49.00 50.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
15.00 59.00 60.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
18.00 16.69 18.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
18.00 25.25 27.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
18.00 34.59 36.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
20.00 18.55 20.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
20.00 23.86 25.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
20.00 28.20 30.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
20.00 38.44 40.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
20.00 48.84 50.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
20.00 58.67 60.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
20.00 78.67 80.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
25.00 22.47 25.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF5
25.00 28.31 30.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF5
25.00 32.81 35.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
25.00 38.21 40.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
25.00 48.29 50.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
25.00 73.84 75.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
25.00 98.95 100.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
25.00 123.84 125.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
25.00 148.88 150.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
25.00 173.94 175.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
25.00 198.35 200.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
30.00 28.12 30.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
30.00 47.82 50.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
30.00 58.33 60.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
30.00 73.35 75.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
30.00 98.34 100.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
30.00 118.34 120.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
40.00 37.54 40.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
40.00 57.10 60.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
40.00 77.32 80.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
40.00 97.33 100.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
40.00 117.67 120.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
40.00 197.35 200.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
50.00 45.30 50.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-SF11
50.00 96.65 100.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
50.00 147.00 150.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
50.00 198.33 200.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7
50.00 248.37 250.00 NIR I (600-1050nm)
기타 코팅 옵션
×
N-BK7

제품자료

N-BK7

Typical transmission of a 3mm thick, uncoated N-BK7 window across the UV - NIR spectra.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with MgF2 (400-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-EXT (350-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS-NIR (400-1000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with VIS 0° (425-675nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with YAG-BBAR (500-1100nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR I (600 - 1050nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick N-BK7 window with NIR II (750 - 1550nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

관련정보

Filter

무반사(AR) 코팅

Anti-reflection (AR) coatings are applied to optical components to increase throughput and reduce hazards caused by back-reflections.

바로 보기

광학 코팅 개론

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

바로 보기

렌즈의 기하학적 형태별 성능 비교

This comparison of the performance of aspheric, achromatic, and spherical PCX lenses in different situations reveals the ideal use cases for each type of lens.

바로 보기

광학 부품 규격 이해하기

Do you want to know more about the importance of optical specifications? Learn the different types of specifications and their impact on your system at Edmund Optics.

바로 보기

NIR (Near Infrared, 근적외선)

VIS/NIR Coating

적외선(IR) 어플리케이션을 위한 올바른 소재

Using an Infrared Application? Discover the importance of choosing the right material and comparisons of each at Edmund Optics.

바로 보기

Infrared (IR) Spectrum

SAG Calculator

Future of Spherical Lenses

Traditional spherical lenses are evolving due to the increasing demands of applications. Learn about the future of spherical lenses at Edmund Optics.

바로 보기

UV vs. IR Grade Fused Silica

UV grade fused silica is ideal for UV and visible applications, but IR grade fused silica has better transmission in the IR due to a lack of OH- impurities.

바로 보기

초분광 & 다중분광 이미징 – 트렌드 in 광학: 에피소드 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

바로 보기

You offer many substrates for UV and IR applications. How do I know which is best for me?

Edge-Blackening

Have a question about Edge-Blackening? Find more information on stray light, measuring BRDF, and more at Edmund Optics.

바로 보기

Geometrical Optics 101: Paraxial Ray Tracing Calculations

Do you use ray tracing on a regular basis? Learn more about the calculations aspect, along with steps and software at Edmund Optics.

바로 보기

광학 제품 사용 사례

Looking for application examples? Find examples for Detector Systems, Selecting the Right Lens, and Building a Projection System at Edmund Optics.

바로 보기

광학 렌즈 기하학 이해하기

Optical lens geometries control light in different ways. Learn about Snell's Law of Refraction, lens terminology and geometries at Edmund Optics.

바로 보기

구면 렌즈의 정밀 허용오차

Optical lenses require very precise tolerances. Learn more about tolerances for spherical lenses at Edmund Optics.

바로 보기

Keys to Cost Effective Optical Design and Tolerancing

Are you looking for ways to make cost effective optical designs? Find more information on selecting specifications and using tolerancing schemes at Edmund Optics.

바로 보기

How do I clean my lenses?

Is it possible to find Plano-Concave (PCV) or Double Concave (DCV) lenses where the diameter is greater than the focal length?

How does reversing the orientation of a PCX lens affect the EFL and BFL in a setup?

Double-Concave (DCV) Lens

Double-Convex (DCX) Lens

Meniscus Lens

Plano-Concave (PCV) Lens

Plano-Convex (PCX) Lens

적외선 용도에서 메니스커스 렌즈 사용시의 이점

Meniscus lenses offer superior performance compared to plano convex lenses in IR applications. Find out the benefits of using a meniscus lens at Edmund Optics.

바로 보기

기성 광학을 활용한 Beam Expander 제작 방법

Are standard beam expanders not meeting your application requirements? Learn how to design your own beam expander using stock optics at Edmund Optics.

바로 보기

Rapid Optical Prototyping

Quickly Respond to Collapsing Product Lifecycles

바로 보기

Modifying Stock Optics Tip #3: Turn A Sphere Into An Asphere

Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.

바로 보기

I am looking to prototype an illumination system. My objective is to use a small halogen filament bulb and end up with a beam of light. What would be the best lens or lens combination to give me this projected spot of light?

What is the difference between the effective focal length and the back focal length?

What are the benefits of aspheric lenses compared to standard singlet lenses?

Back Focal Length (BFL)

Field Curvature(상면 만곡)

Sag

Optical Glass

Choosing the right optical glass is important. Find out factors and properties on how to select the right optical glass at Edmund Optics.

바로 보기

Machine Vision 렌즈에 미치는 수차의 영향

Need help understanding aberration theory? Learn about a few fundamental concepts to help clarify your understanding at Edmund Optics.

바로 보기

Resolution 및 Contrast의 한계: The Airy Disk

The diffraction pattern caused when light passes through an aperture is called the Airy Disk. Find out how the Airy Disk can impact your image at Edmund Optics.

바로 보기

What is the difference between an inked lens and a non-inked one?

If I want to design with your lenses and lens assemblies, how do I get the information that I need?

Now that I have chosen my lens, how do I mount it?

Center Thickness (CT)

Chromatic Focal Shift

Conjugate Distance

Edge Thickness (ET)

Effective Focal Length (EFL)

Finite/Finite Conjugate

Power

Singlet Lens

Optical Lens 설정의 배율 확인 방법

When doing basic imaging, how do you determine the magnification an optical lens will provide?

바로 보기

Optical Lens의 Focal Length를 파악하기 위한 Collimation 이해

Collimated light occurs when light rays travel parallel to each other.

바로 보기

Optical Lens 설정을 통한 이미지 형성 방법

Although a common misconception, individual optical lenses do not always form an image when the object plane is placed a focal length away from the lens.

바로 보기

Modifying Stock Optics Tip #4: Add A Coating To A Stock Lens

Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.

바로 보기

Irregularity

Radius of Curvature

BBAR Coating

Diopter

표면 품질 이해하기

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

바로 보기

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Seamed Edge

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Surface Flatness

Transmission

How do I clean my optics?

Integration of Optical Systems

Are you looking to use integration in your next system? Find out more about integrating in both imaging and non-imaging applications at Edmund Optics.

바로 보기

Stock and Custom Optics Manufacturing Capabilities

Edmund Optics is a global stock and custom optics manufacturing company with in house optical designers and on-site metrology and environmental testing.

바로 보기

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Clear Aperture (CA)

Refraction

Surface Quality

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program