제품이 장바구니에 추가됨

Pixelink Type-A to Micro-B, USB 3.0 Locking Cable, 3m

Certified USB3.0, Standard-A to Micro-B Cable

×
재고 번호 #89-404 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 104,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 104,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Camera Accessory

Hardware & Interface Connectivity

Length of Cable (m):
3
Connector:
USB 3.0, Standard-A to Micro-B

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Liquid Lens와의 완벽한 결합
  • 하나의 버튼으로 Autofocus 가능, 고속의 Focus 움직임
  • USB 3.0 Interface 쉽게 사용 가능

PixeLINK® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Cameras는 liquid lens를 완벽하게 조정하고 통합할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. Liquid lens를 바로 카메라에 연결할 수 있도록 함으로써 빠르고 지속적인 포커스 조절이 가능합니다. 이러한 간단한 자동 초점 시스템은 이 카메라를 바코드 인식, 검사, 생명 과학 분야와 같은 고속의 용도에 적합하도록 만들어 줍니다. PixeLINK® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Cameras는 내장형 liquid lens와 고해상도 이미지 성능을 결합한 TECHSPEC® Cx Series Fixed Focal Length Lenses와 호환이 가능합니다.

제품 실행에 앞서, 사용할 카메라와 아래 액세서리 섹션에 나와 있는 리스트 중 적절한 Cx Lens Liquid Lens Kit를 선택해주십시오. 이러한 kit는 12mm, 16mm, 25mm 및 35mm focal length로 이용할 수 있으며, TECHSPEC Cx lens, Variable Focus Liquid Lens 그리고 Liquid Lens Holder가 포함됩니다.

참고: Liquid lens는 포함되어있지 않습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요