제품이 장바구니에 추가됨

Type-A to Type-C, USB 3.1 Locking Cable, 3m

USB 3.1 Locking Cable, 3m, #37-342

×
재고 번호 #37-342 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 105,900
수량 1+
KRW 105,900
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Camera Accessory

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • USB 2.0, 3.0, 3.1 옵션 제공
  • USB Type-A-Type-B/Micro-B/Mini-B/Type-C 커넥터 옵션 제공
  • 케이블 길이: 2 - 20m

해당 제품은 USB 2.0, 3.0, 3.1과 호환되며 커넥터 연결 구성으로 Type-A-Type-B/Micro-B/Mini-B/Type-C를 보유하고 있습니다. 이 케이블은 2 - 20m 범위의 다양한 케이블 길이로 제공됩니다. 대부분의 케이블은 안전한 연결을 위해 케이블의 한쪽 또는 양쪽 끝에 손잡이 나사 잠금 기능을 제공합니다. 머신 비전 카메라용 USB 케이블은 매우 다양하며 자동화 산업 및 의료용 이미징과 같은 광범위한 산업 및 응용 분야에서 사용하기에 적합합니다. RS232 통신이 필요한 어플리케이션의 경우 USB-직렬 컨버터도 제공됩니다.

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요