제품이 장바구니에 추가됨

Optotune 3mm Clear Aperture, VIS Coated, Electrically Focus Tunable Lens | EL-3-10-VIS-26D-FPC

Optotune 상세 정보 보기
×
재고 번호 #37-344 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 298,700
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 298,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Specialty Lens
Lifecycles:
>1,000,000,000
Model Number:
EL-3-10-VIS-26D-FPC
Settling Time (ms):
<5 (80% step response)

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
3
Outer Diameter (mm):
10.0
Thickness (mm):
4.00

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Dispersion Polymer
Coating:
BBAR (420-900nm)
Wavelength Range (nm):
420 - 900
Abbe Number (vd):
100
Focus Range (mm):
-13 to +13 diopter
-77 to +77mm
Index of Refraction (nd):
1.300
Transmitted Wavefront Error, RMS:
0.2λ @ 525nm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
3W/cm2 @ 1064nm

Electrical

Current (mA):
-120 to +120
Power Consumption (W):
0 - 0.12

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 연속 포커싱 기능
  • 소형 크기
  • 광범위한 초점 조절 범위

Optotune 3mm Clear Aperture Focus Tunable Lenses는 검수, 분류 및 바코드 인식과 같은 다양한 머신 비전 용도에 쉽게 결합되는 제품입니다. Optotune 3mm Clear Aperture Focus Tunable Lenses에 전류를 가하면 오목 형태를 볼록 형태로 신속하게 전환할 수 있으며, -13 ~ +13 diopter (-77 ~ +77mm)의 조절 범위를 제공합니다. 10mm 직경에 두께가 4mm인 작은 외관을 가지고 있고 전력 소모가 낮으면서 세팅 타임이 짧기 때문에 이 렌즈는 OEM 통합 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요