제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

3mm Dia. x 9mm FL, MgF2 Coated, Achromatic Doublet Lens

MgF2 Coated Achromatic Lenses

MgF<sub>2</sub> Coated Achromatic Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
재고 번호 #45-090 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 161,000
수량 1-5
KRW 161,000
수량 6+
KRW 129,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
3.00 +0.0/-0.025
Clear Aperture CA (mm):
2.7
Centering (arcmin):
<3
Center Thickness CT (mm):
2.50 ±0.10
Center Thickness CT 1 (mm):
1.47 ±0.05
Center Thickness CT 2 (mm):
1.03 ±0.05
Edge Thickness ET (mm):
2.19
Bevel:
Protective bevel as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
9.00
Focal Length Tolerance (%):
±1
Back Focal Length BFL (mm):
7.79
Focal Length Specification Wavelength (nm):
587.6
Radius R1 (mm):
5.26
Radius R2 (mm):
-3.98
Radius R3 (mm):
-12.05
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
20-10
f/#:
3.00
Numerical Aperture NA:
0.17
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 0° 입사각 설계 적용
  • 400 - 700nm에서 표면당 1.75% 미만의 반사율
  • VIS 0° / VIS-NIR 코팅 아크로매틱 렌즈 보유

해당 제품은 서로 접합된 두 개의 광학 부품으로 구성되어 아크로매틱 이중 렌즈를 형성하며, 축 방향 구면 및 색수차를 보정하도록 PC에 의해 최적화되었습니다. 또한, 400 - 700nm에서 1.75% 미만의 반사율을 제공하는 단층 MgF2가 있습니다. 글래스의 내재적 특징인 색상 분리를 보정할 수 있는 고유의 이중 렌즈 페어링으로 인해 멀티컬러(백색) 이미징과 관련된 어플리케이션에 가장 적합합니다. 문제가 되는 색수차를 제거한 아크로매틱 이중 렌즈이므로 다색 조명 및 이미징에 적합한 가장 비용 효율적인 제품이라고 할 수 있습니다.

제품자료

코팅 곡선

  • MgF2 (400-700nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.

Please note that coating performance outside each product’s specified design range is theoretical and may vary.

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
3mm Diameter, C-Mount Thick Optic Mount Fixed #54-620 KRW 78,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program