제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

3mm Diameter 45° Rod Mirror Aluminum Coated

45° Rod Mirrors

45° Rod Mirrors

×
재고 번호 #54-094 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 159,500
수량 1-5
KRW 159,500
수량 6+
KRW 143,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Rod Lens
Note:
Coating on Elliptical Surface

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
6.00
Bevel:
Protective bevel as needed
Diameter (mm):
3.00 +0.00/-0.05
Length Tolerance (mm):
±0.1

Optical Properties

Coating:
Protected Aluminum (400-700nm)
Angle Tolerance (arcmin):
±10
Coating Specification:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Coating Type:
Metal
Ray Deviation (°):
90.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 코팅 및 비코팅 버전 보유
  • 90°로 빛을 반사하기 위한 코팅 버전 사용
  • 이미지 경로를 구부리려면 비코팅 버전 사용

해당 제품은 다양한 레이저 및 이미징 시스템에서 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 보통 이미지 경로를 구부리거나 레이저 광원의 방향을 90°로 꺾는 데 사용됩니다. 또한, 직경이 작아 크기가 중요한 Fiberscope/Borescope 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다. 해당 제품은 연마된 타원형 표면과 연삭 가공된 테두리 및 바닥이 특징이며, 여러 OEM 어플리케이션에 통합할 수 있는 마이크로 크기로 제공됩니다.

제품자료

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program