제품이 장바구니에 추가됨

3mW 635nm, Micro LDM Laser Diode

×
재고 번호 #57-099 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 217,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 217,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Mean Time To Failures MTTF @ 25° (hours):
≥30,000
Note:
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key
Type of Laser:
Diode
Laser Class - CDRH:
IIIa

Physical & Mechanical Properties

Weight (g):
3
Pointing Accuracy (mrad):
<25
Length of Leads (mm):
220
Length (mm):
27.40

Optical Properties

Wavelength (nm):
635.00
Beam Size at Nearest Focus (μm):
<40
Beam Diameter (mm):
3 x 1 at Aperture
Beam Divergence (mrad):
<0.5
Color:
Red
Focus Range (mm):
50mm - ∞

Electrical

Operating Current (mA):
<30
Output Power (mW):
3
Output Power Tolerance (%):
±5 at 25°C

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: Not Available
Japan: #59-099
Korea: #33-771
China: #59-099
Power Requirement:
3.5 - 5 V DC
Electrical Leads/ Pin Connections:
red (+), black (-)
Output Type:
Free Space

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 to +45
Storage Temperature (°C):
-10 to +85

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 7mm 하우징 직경
  • 낮은 DC 전압 작동
  • 초점 가능
  • 반대 극성 보호

초소형 콤팩트 디자인은 자동 파워 조절 회로와 초점 가능한 광학을 포함합니다. 튼튼한 바디는 드라이브 전자에서 격리된 낮은 전압으로 negative나 floating 공급의 필요를 제거합니다. 눈에 많이 띄는 적색 레이저 출력은 대부분의 낮 시간 동안에도 보입니다. 추가적인 기능으로는 비구면 렌즈, 타원형 빔, 작은 출력 빔 직경과 spot size입니다. IEC60825 인증 되었으며 CDRH를 따릅니다. 용도: alignment/positioning, 바코드 읽기, 스캐닝, metrology, 탐지기, 로봇 조정, target designation, 모서리 탐지, 분석과 security. Power supply는 #59-099를 추천합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요