실험 및 산업용 콤팩트 다이오드로 설계된 이 레이저는 정교한 전자 장치를 사용하여 긴 수명과 안정적인 성능을 제공합니다. 제품의 특징으로는 안정적인 출력, 내장형 드라이브 회로, 사용자가 조정 가능한 시준형 과학 부품, 방출 표시기, 빔 감쇠기(셔터), 온/오프 전력 스위치(IR 장치에서는 사용 불가능) 등이 있습니다. 우수한 내구성과 소형 크기 때문에 많은 다양한 분야의 헬륨-네온 레이저 또는 NIR 광원을 대체하는 데 안성맞춤입니다. 주된 용도로는 정렬, 측정, 로봇 제어, 위치 지정을 위한 파일럿 빔이 있습니다. 이 밖에도 CDRH를 준수하기 위해 IR 장치의 non-emitting 끝단부에는 key control (제거 시 레이저 미작동), remote interlock connector, safety interlocks, 5초의 지연시간(레이저의 활성화와 실제 빔 출력간)과 같은 추가적인 기능이 있습니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)