제품이 장바구니에 추가됨

75.0/76.2mm Optic Dia., Optical Cell Kinematic Mount

×
재고 번호 #53-965 8개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 821,425
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 821,425 개당
수량 10-19 KRW 781,358 개당
수량 20-49 KRW 758,286 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type of Optics:
Circular
Range:
Inner Diameter (inches):
3.25 x 20 TPI
Optic Holding Style:
#36-466 Required

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (inches):
2.81 (#36-466)
Clear Aperture CA (mm):
71.4 (#36-466)
Optical Centerline (mm):
85.9
Dimensions (inches):
5.75 x 3.00 x 6.25
Dimensions (mm):
146.1 x 76.2 x 158.8
Weight (lbs):
3.0
Construction:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel
Diameter of Compatible Optics (inches):
3.00
Optical Centerline (inches):
3.38
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
22.0 (#36-466)
Adjustment Screw Pitch (inches):
0.015

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
75.00 - 76.20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 지름이 큰 광학 부품 장착용으로 견고한 Kinematic Mount
  • Ball Pivot 및 Fine Pitch Screw를 통한 Pitch 및 Roll 기능 제공
  • Micrometer를 사용한 조절보다 50% 더 뛰어난 Resolution

Optical Cell Kinematic Mount는 정교한 ball pivot 조절과 orthogonal three-point suspension에 의해 제공되는 two axis tilt (pitch 및 roll)를 통해 매우 안정적인 kinematic movement를 제공합니다. 조절은 64-pitch screw 세 개(1-2" diameter 모델의 경우 64-pitch screw 두 개)를 통해 이루어집니다. 6” diameter 모델의 경우 64-pitch screw 두 개, 그리고 8" - 12.5" diameter 모델의 경우 32-pitch screw 세 개를 사용해 조절합니다. Fine pitch screw를 사용하면 Micrometer를 사용할 때보다 50% 더 뛰어난 resolution을 얻을 수 있습니다. Angled base를 사용하면 독립적인 설치 또는 장착이 가능합니다. 이 mount는 integral optic cell 디자인을 갖고 있어 광학 부품을 왜곡 없이 고정할 수 있습니다.

참고: 12" 직경의 광학 부품을 당사 제품인 12.5" Diameter Optical Mount에 장착할 경우에는 12.5" to 12" Adapter Kit (#12-226)를 사용해야 합니다. Adapter Kit와 12.5" Diameter Optical Mount가 함께 제공되는 #12-227 또한 이용할 수 있습니다.

제품자료

 
Optic Diameter A B C D E F G H I J K Stock No.
1-2" 2.25-20 TPI 3.75 2.00 2.00 0.38 2.00 3.50 0.28 - 2.12 - #53-964
3" 3.25-20 TPI 5.75 3.00 4.00 1.25 3.38 6.25 0.28 - 5.00 - #53-965
4.25" 4.625-20 TPI 5.75 3.00 4.00 1.25 3.38 6.25 0.28 - 5.00 - #57-872
 
Optic Diameter A B C D E F G H I J K Stock No.
6" 6.187-32 TPI 8.00 6.00 5.00 5.00 4.50 8.00 0.28 5.75 6.00 1.19 #36-474
8" 8.06 12.00 7.00 10.00 6.00 6.25 11.50 0.28 7.62 9.00 1.60 #36-476
10" 10.06 16.00 8.00 12.00 6.00 8.00 15.00 0.53 9.58 12.50 1.75 #36-478
12.5" 12.56 16.00 8.00 12.00 6.00 8.00 15.00 0.53 12.08 12.50 2.13 #36-480
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요