제품이 장바구니에 추가됨

3" Shaft for Articulating Arm

×
재고 번호 #53-888 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 35,844
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 35,844 개당
수량 10+ KRW 31,621 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English
Note:
3" Shaft
Shafts:
(1) 3"

Physical & Mechanical Properties

Construction:
6061-T6 Aluminum, Black Anodized Finish Shaft

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 원하는 방향으로 마운팅 및 설정 가능
  • 원하는 대로 마운트 결합을 조합할 수 있음
  • 각도 포지셔닝 고정 가능

해당 제품의 경우 표준 ¼-20 마운팅으로는 쉽게 접근하기 어려운 곳에 닿을 수 있게 설계되었습니다. 제품의 암(arm)은 볼-피벗 어셈블리를 사용하여 포지셔닝을 어떤 각도(180°)로든 설정할 수 있습니다. 너클을 샤프트 중심으로 기울이거나 돌리면 360° 회전이 가능합니다. 조절이 간편한 노브나 임의 조작을 방지하는 고정 나사(예: 육각 렌치)로 각도 포지셔닝을 고정할 수 있습니다. 해당 제품은 광학 어셈블리 마운팅부터 카메라 고정에 이르기까지 다양한 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 구성품을 각각 주문하거나 One-Arm/Two-Arm 패키지를 선택할 수도 있습니다. One-Arm 패키지에는 너클 2개와 샤프트 1개가 포함되어 있습니다. 해당 패키지의 익스텐디드 버전은 길이와 각도 범위를 늘릴 수 있도록 너클 3개와 샤프트 2개가 포함되어 있습니다. Two-Arm 패키지는 2개의 광섬유 라이트 가이드를 정렬할 때처럼 암이 분리되어 있어야 하는 경우를 고려하여 너클 4개와 샤프트 2개가 포함되어 있습니다. 또한, 아노다이징 처리가 된 표면에 스크래치가 생기는 걸 방지해주는 나일론 와셔(washer)가 너클과 함께 제공됩니다. 다른 Optical Bench Hardware용 고정 나사(미포함)도 구입할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요