제품이 장바구니에 추가됨

3" x 3" 0.5mm Dot, Low Reflect Grid Distortion Target

×
재고 번호 #62-954 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,172,449
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 1,172,449 개당
수량 5+ KRW 1,114,048 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

NIST Certification:
No

Physical & Mechanical Properties

Dot Diameter (mm):
0.5
Dot Spacing (mm):
1.00
Pattern Size (mm):
50 x 50
Dimensions (inches):
3 x 3 ±0.04
Thickness (mm):
2.00 ±0.2
Center to Center Spacing Tolerance (μm):
± 1
Dot Diameter Tolerance (μm):
±3

Optical Properties

Coating:
Low Reflective Chrome
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Diffuse Reflection으로 세라믹 타깃과 같은 효과
  • 패턴 크롬 코팅
  • On-Axis나 Off-Axis Glare 없음
  • Front Illumination 측정에 완벽

Diffuse Reflectance Grid Distortion Targets은 세라믹 타깃과 비슷하게 처리되어 빛이 반사될 때 Diffuse되어 표면으로부터의 glare를 제거합니다. 이 타깃을 이용하여 이미지의 distortion 여부를 정밀하게 측정할 수 있습니다. Dot center는 측정 소프트웨어에 포함된 blob analysis로 계산 가능하며 정확한 크기와 비교하여 이미지로부터 distortion을 제거할 수도 있습니다. 2가지의 기반 크기와 3가지의 dot 간격으로 제공됩니다. Wide angle과 telephoto등 다양한 용도에 사용 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요