제품이 장바구니에 추가됨

3" x 5" 200 filters, Rosco Color Filter Swatchbook

×
재고 번호 #39-418 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 98,600
수량 1+
KRW 98,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Color Filter

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Film
Color:
Multiple Colors

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 200개가 넘는 컬러필터
  • 나아진 열과 색흡수력
  • 두개의 사이즈 가능
  • 원형 필요성에 이상

나아진 열 저항성과 색흡수력는 박막 컬러필터를 여러곳에 사용 가능하게 합니다. 특이한 기술을 사용하여 세개의 층은 3번의 압출을 통해 제작되었습니다. 얇은 층의 박막사이의 컬러층은 막아서, 염료 이동을 줄이고 길게 오래갑니다. 각 책자는 각 색의 스팩트럼 차트가 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program