제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

3X, UV Enhanced Aluminum Canopus® Reflective Beam Expander

TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders

TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders Canopus Reflective Beam Expander Mounted on its Side
×
재고 번호 #37-186 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 884,500
수량 1-5
KRW 884,500
수량 6+
KRW 783,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Beam Expander
Style:
Fixed Magnification

Physical & Mechanical Properties

Height (mm):
25.4
Length (mm):
72.60
Weight (g):
117
Width (mm):
38.10
Surface Roughness (Å):
<50 RMS

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Coating:
Enhanced Aluminum (250-700nm)
Design Wavelength DWL (nm):
Broadband
Entrance Aperture (mm):
4
Exit Aperture (mm):
12
Expansion Power:
3X
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Surface Quality:
40-20
Coating Specification:
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Ravg >85% @ 250 - 700nm
Wavelength Range (nm):
250 - 700
Wavefront Error, P-V:
≤λ/10 on-axis for a 1mm Dia. Input Beam

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 250nm - 10μm 파장 대역을 사용하는 자외선(UV), 가시광선(VIS), 적외선(IR) 어플리케이션에 적합한 고반사(HR) 코팅
  • 반사 배율 옵션: 2X - 5X
  • 열렌즈 효과를 줄이고 정렬 간소화가 적용된 일체형 설계
  • 특허받은 다이아몬드 선삭 기술로 제조

해당 제품은 광대역이나 아크로매틱 빔을 확장해야 하거나 다양한 광원이 필요한 어플리케이션에 적합합니다. 제품 전체가 반사형으로 설계되어 가변/자외선/극초단 광원 등의 여러 가지 레이저와 사용이 가능하면서도 혁신적인 설계가 접목되어 파면 왜곡은 최소화하면서 높은 정밀도를 보장합니다. 또한, 반사형 플랫, 나사 구멍, thru hole과 같은 설계 요소가 본체에 내장되어 있어 정렬, 마운팅, 레이저 어플리케이션과의 결합이 간편합니다. 이와 같은 일체형 설계는 온도 변화로 인한 영향을 받지 않아 성능과 안정성 역시 보장됩니다. 해당 제품의 배율 옵션으로는 2X, 3X, 5X가 있으며 코팅 옵션으로는 UV, VIS, IR 스펙트럼이 있습니다.

보다 합리적인 가격의 제품이 필요한 경우 에드몬드옵틱스의 TECHSPEC® Scorpii® Nd:YAG Beam Expander를 고려할 수 있습니다. HeNe 레이저 어플리케이션의 경우 TECHSPEC® Arcturus® HeNe Beam Expander를 고려할 수 있습니다. 회전식 광학 부품이 허용되는 어플리케이션의 경우 TECHSPEC® Vega® Laser Line Beam ExpanderTECHSPEC® Vega® Broadband Beam Expander를 고려할 수 있습니다. 슬라이드식 광학 부품이 필요한 고정밀 어플리케이션의 경우 TECHSPEC® Draconis® Nd:YAG Laser Line Beam Expander 혹은 TECHSPEC® Draconis® Broadband Beam Expander를 고려할 수 있습니다.

호환 가능한 광원

  • 자외선 레이저(엑시머, Nd:YAG 등)
  • 적외선 레이저(Nd:YAG, CO2, Quantum Cascade 등)
  • 극초단 레이저(Ti:Sapphire, 광섬유 등)
  • 가변 레이저(Ti:Sapphire, 색소, Quantum Cascade 등)

Fixed Laser Beam Expanders

제품자료

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요