제품이 장바구니에 추가됨

4" and 5" LED Lights, Replacement Mounting Bracket

×
재고 번호 #56-248 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 60,900
수량 1+
KRW 60,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
LB108
Type of Illumination:
Accessory

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품설명

  • LED Ring Lights용 Mounting Brackets
  • 알루미늄 구조
  • 3", 4" 및 5" LED Illuminators와 호환

LED Mounting Brackets은 특정 LED illumination lights에 부착하도록 설계되어 있습니다. 교체용 mounting brackets은 LED Ring Lights, Darkfield LED Illuminators, 그리고 Apposelites와 함께 사용할 수 있습니다. #56-386 교체용 mounting bracket은 3" LED Ring Lights와 호환됩니다. #56-248 교체용 mounting bracket은 4" LED Ring Lights, 4" Extended Working Distance LED Ring Lights, Brightfield/Darkfield LED Ring Lights, 5" Darkfield LED Illuminators, 그리고 4" Apposelites와 호환됩니다.

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요