제품이 장바구니에 추가됨

4" x 5" Booklet, Commercial Grade Lens Tissue

×
재고 번호 #52-105 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 20,300
수량 1-9
KRW 20,300
수량 10+
KRW 18,100
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Commercial Grade
Number of Sheets:
100

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (inches):
4 x 5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 프리미엄 티슈로 타입 1 및 클래스 1 준수
  • 기존 MIL-SPEC에 맞는 티슈
  • 크기: 4" x 5", 1묶음: 100매

해당 제품은 산업 어플리케이션에 적합한 프리미엄 티슈로 타입 1과 클래스 1에서 요구되는 물리적 및 화학적 특성뿐만 아니라 FED-SPEC A-A-50177을 준수합니다. 1팩에 100매가 들어있습니다.

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요