제품이 장바구니에 추가됨

4" x 5" Booklet, Educational Grade Lens Tissue

×
재고 번호 #52-106 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 18,100
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 18,100 개당
수량 10-24 KRW 16,000 개당
수량 25-49 KRW 14,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Educational Grade
Number of Sheets:
50

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (inches):
4 x 5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 일반 실험용 티슈
  • 크기: 4" x 5", 1묶음: 50매
  • 부드러우면서 스크래치 방지 처리를 한 구조

해당 제품은 재질이 부드럽고 스크래치 방지 처리가 되어 있어 제품의 건조 여부에 관계 없이 광학 부품 표면의 손상이나 잔류물을 닦아낼 수 있습니다. 1팩에 50매가 들어있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요