제품이 장바구니에 추가됨

4" x 5", Uncoated Plastic Acrylic Window

×
재고 번호 #19-639 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 64,900
수량 1-5
KRW 64,900
수량 6+
KRW 52,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture CA (mm):
91.44 x 114.30
Dimensions (mm):
101.6 x 127.0 ±0.254
Dimensions (inches):
4.00 x 5.00 ±0.010
Thickness (mm):
1.52 ±0.1
Thickness (inches):
0.06
Edges:
Smooth, Machined
Length (mm):
101.60
Width (mm):
127.00

Optical Properties

Abbe Number (vd):
58
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.49
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
PMMA
Wavelength Range (nm):
400 - 1600

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
60

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 스크래치에 강한 내성
  • 높은 가시광선 투과율
  • 글래스 윈도우보다 가격이 합리적인 대체품
  • Polycarbonate Plastic Window 보유

해당 제품은 무게가 가벼운 광학 시스템에 통합하는 데 적합합니다. Polycarbonate Window보다 스크래치에 강하고 광학 품질을 복원하기 위한 연마가 가능하지만 금이 가거나 파손될 수 있습니다. 또한, 자외선(UV) 투과율이 더 높으며 재활용이 가능합니다. 해당 제품은 비행기 창문, 자동차 헤드라이트, 안과용 기기 등 다양한 산업 및 의료 어플리케이션에 사용됩니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요