제품이 장바구니에 추가됨

40 - 45° C Temp Range, Liquid Crystal Sheet w/Adhesive

Temperature Sensitive Liquid Crystal Sheets

Temperature Sensitive Liquid Crystal Sheets 25 - 30° C Temp Range, Liquid Crystal Dot Sticker (30/Pack)
×
재고 번호 #83-903 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 52,600
수량 1-5
KRW 52,600
수량 6+
KRW 46,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Width (inches):
12.00
Thickness (inches):
0.007
Length (inches):
12.00

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+40 to +45
Operating Temperature (°F):
104 - 113

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • Circuit board에 전기적인 부품으로 사용
  • 절연 공간 결정 용도
  • 혈 흡수 맵핑
  • 쉬운 사이즈 조절

우리의 protected Mylar® Liquid Crystal sheets는 thermal mapping을 위한 확실한 해결책입니다. 3~5 micron sized crystals은 온도 변화에 따른 polymer matrix exhibit color spectrum response를 표시합니다. LC sheet는 오랜 시간동안 빠른 응답과 색 특성을 보여줄 것입니다. 또한 비정상적인 물체의 압력을 주지 않은 한 영구적이며, 손상이 없을 것입니다. Sheet는 가위등을 이용하여 쉽게 잘라서 사용할 수 있습니다. 시각적 테스트 및 평가와 같은 테스트 용도에 탁월한 성능을 보입니다. 단 결과를 해석하거나 테스트를 안내를 하기 위해 최소한의 실험이 요구 됩니다.

Liquid Crystal Sheet Assortment set은 6장 구성되어 있으며, 각각 6”X12”X0.007” 크기와 각각 온도 범위를 가집니다. 이 sampler package는 사전에 알 수 없거나 넓은 범위를 오르내리는 온도를 테스트할 때 적합합니다.

제품자료

Specifications for Sheets Included with #61-161
Sheet Label Red Start °C Green Start (°C) Blue Start (°C) Clearing Point, Blue to Black (°C) Bandwidth (Blue Start minus Red Start) (°C)
R20C5W 20 21 25 41 5
R25C5W 25 26 30 44 5
R30C5W 30 31 35 46 5
R35C1W 35 35.2 36 49 1
R35C5W 35 36 40 49 5
R40C5W 40 41 45 52 5

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program