TECHSPEC® C, S, and T-Mount Fine Thread Focus Tubes는 시스템 내에서 광학 요소를 정밀 조절하는 데 사용됩니다. 이 튜브는 베이스 끝부분에 male C, S, T-Mount thread가 있는 외부 배럴과 미세 초점 조절이 가능하도록 정교하게 쓰레드된 내부 배럴을 특징으로 합니다. Secondary barrel은 female S, C, T-Mount thread를 비롯해 조절이 쉽도록 앞쪽 끝에 knurled ring과 빛을 차단하기 위한 threaded interior를 가지고 있습니다. TECHSPEC C, S, and T-Mount Fine Thread Focus Tubes는 특정 용도의 요건을 충족하기 위해 연장 길이(extension length)에 대한 다양한 옵션을 제공합니다.
참고: C, S, and T-Mount Fine Thread Focus Tubes (각각 #56-271, #55-452, #58-637)와 호환 가능한 Allen wrench는 별도로 판매됩니다.
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2025, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)