제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

4.0 OD 12.5mm Dia., NIR ND Filter

Near-IR (NIR) Neutral Density (ND) Filters

×
재고 번호 #36-265 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 124,700
수량 1-5
KRW 124,700
수량 6+
KRW 100,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
12.50 +0.0/-0.2
Thickness (mm):
1.50
Thickness Tolerance (mm):
±0.10
Clear Aperture (%):
80
Parallelism (arcsec):
<5

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
4.00
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Coating:
Metallic Based ND
Surface Quality:
40-20
Transmission (%):
0.01
Blocking Wavelength Range (nm):
700 - 1100
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/4
Optical Density Tolerance (%):
±10

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 700 - 1100nm의 NIR 파장 범위에 적합
  • 0.3 - 3.0의 광밀도(OD) 범위

TECHSPEC® Reflective NIR ND filters는 뛰어난 평행성과 우수한 표면 특성을 비롯해 700 - 1100nm 범위에서 평평한 스펙트럼 영역을 갖도록 특수 설계된 제품입니다. 이 필터는 정밀 허용 오차에 광대역 성능이 더해져 광범위한 IR 광원을 감쇠하는 데 안성맞춤입니다. 또한 낮은 열팽창 계수와 뛰어난 표면 품질을 갖춘 UV 용융 실리카 기판으로 제조되어 1064nm Nd:YAG 파장에서의 레이저처럼 저출력 레이저 감쇠 용도로 사용하기 적합합니다. 기타 용도로는 NIR 분광, 머신 비전, 분석 화학 등이 있습니다. 이 필터를 서로 적층해서 사용하면 다양한 광밀도(OD)를 구성할 수 있습니다. 0°의 입사각에서는 미러면이 광원을 향해야합니다. Pre-Loaded Filter Wheel과 사용 가능한 OD로는 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0이 있습니다.

참고: 원활하지 못한 공급으로 인하여, 당사의 키트 제품은 나무 박스가 아닌 대체 용기에 포장되어 배송될 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 krsales@edmundoptics.co.kr로 문의 바랍니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요