제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

400-700nm OD 3.0, M30.5 x 0.5 Absorptive ND Filter

×
재고 번호 #66-728 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 116,000
수량 1-9
KRW 116,000
수량 10+
KRW 104,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Neutral Density Filter
Stock No. of Unmounted Filter:

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
33.50
Clear Aperture CA (mm):
22.0

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
3.0
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Coating:
Uncoated
Transmission (%):
0.10
Wavelength Range (nm):
400 - 700

Threading & Mounting

Filter Thread:
M30.5 x 0.50
Mount Thickness (mm):
9.2

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • VIS 및 NIR ND 필터, 이미징 렌즈용 마운트 타입
  • 다양한 광밀도(OD)
  • 여러 개의 필터를 적층해서 사용 시 맞춤형 투과 프로파일 생성

TECHSPEC® Absorptive Neutral Density Filters와 TECHSPEC® NIR Non-Reflective Neutral Density Filters는 이미징 렌즈를 위해 M25.5 및 M30.5 마운트 타입으로 제공됩니다. Neutral Density (ND) filters는 카메라의 센서에 도달하는 광량을 제어할 때 유용하게 사용됩니다. 렌즈의 조리개 대신 ND 필터를 사용하면 이미징 시스템의 이미지 심도(DOF)를 제한하여 머신 비전 소프트웨어의 유용성을 저하시키는 시차 오류나 이미지 허상을 제거할 수 있습니다.

당사에서 취급하는 마운트는 최대 6.5mm 두께의 필터까지 고정하도록 특수 설계되어 여러 개의 ND 필터를 적층해서 사용할 경우 맞춤형 투과 프로파일을 생성할 수 있습니다. 광밀도(OD)는 적층을 통한 증가가 가능해 0.4 OD 필터에 1.3 OD 필터를 적층하면 1.7 OD의 광밀도를 달성할 수 있습니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
M25.5 x 0.5 Mount for 25mm Diameter Filters #65-800 KRW 75,400 수량 10+ KRW 67,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
M30.5 x 0.5 Mount for 25mm Diameter Filters #65-801 KRW 75,400 수량 10+ KRW 67,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요